ADG6412
推荐新设计使用0.5 Ω RON、±20 V、+36 V 四路 SPST 开关
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 低 RON 0.5 Ω
- 高达 847 mA 的高持续电流
- 在信号范围内平坦 RON,0.003Ω
- 1 kHz 时的 THD 为 –127 dB
- 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
- 低 RON (0.5 Ω) 和 CON (25 pF)
- 1.8 V、3.3 V 和 5 V 逻辑兼容性
- 16 引脚 4 mm x 4 mm LFCSP 封装
- 与 ADG5412 和 ADG5412F 引脚兼容
- 完全适合 ±20 V 和 +36 V 的工作电压
- 可使用非对称电源
- 模拟信号范围为 VSS 至 VDD – 2 V
ADG6412 包含四个独立的单刀单掷 (SPST) 开关。ADG6412 开关在数字控制输入为逻辑 1 时开启。每个开关在打开时在两个方向上的传导都一样好,每个开关的输入信号范围从 VSS 至 VDD − 2 V。当开关打开时,高达电源的信号电平被阻止。
数字输入与 5 V、3.3 V 和 1.8 V 逻辑输入兼容,无需单独的数字逻辑电源引脚。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围内异常平坦,可确保在切换音频信号时实现良好的线性度和低失真度。
产品特色
- 低 RON为 0.5 Ω
- 高连续载流能力,见数据手册中的表 4 至表 7。
- 双电源操作。对于模拟信号为双极性的应用,ADG6412 可以采用高达 ±22 V 的双电源供电。
- 单电源操作。对于模拟信号为单极性的应用,ADG6412 可以采用高达 40 V 的单轨电源供电。
- 1.8V 逻辑兼容数字输入:VINH = 1.3 V,VINL = 0.8 V。
- 无需 VL 逻辑电源供电。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集
- 仪器仪表
- 航空电子设备
- 音频和视频切换
- 通信系统
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG6412BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG6412
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg6412的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论