ADG5298

推荐用于新设计

高温(高达210°C)、高电压、防闩锁型、8通道多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极端工作温度最高达210°C
  • 防闩锁
  • JESD78D II类额定值
  • 低泄漏
  • 超低电容和电荷注入
    • 源极电容,关断:2.9 pF(±15 V双电源供电)
    • 漏极电容,关断:34 pF(±15 V双电源供电)
    • 电荷注入:0.2 pC(±15 V双电源供电和+12 V单电源供电)
  • 低导通电阻:典型值:290 Ω(210°C时,采用双电源供电)
  • ±9 V至±22 V双电源供电
  • 9 V至40 V单电源供电
  • 最大额定电源电压:48 V
  • 额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
  • 模拟信号范围:VSS至VDD
ADG5298
高温(高达210°C)、高电压、防闩锁型、8通道多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EV-HT-200CDAQ1

200°C高温数据采集和控制系统参考设计

特性和优点

  • 完整的高温数据采集参考平台,所有组件和组装材料的额定温度至少为200°C
  • 10 通道高精度模数转换
    • (2)个直接通道,最大400ksps
    • (8)个多路复用通道,最大16ksps(包括温度传感器)
    • 用于外部控制和可选外部触发的多个GPIO
  • 完整的软件包,包括
    • 集成RTOS的优化固件,用于多个数据采集模式
    • 用于控制、查看和记录数据的PC主机软件
    • 可用于所有软件的源代码
  • 尺寸兼容井下油气勘探仪器仪表
  • 套件包括用于快速评估的模拟和数字/电源分线板
 

产品详情

EV-HT-200CDAQ1基于CN0365模拟前端参考设计,其目的是为基于高温低功耗微控制器的数据采集和控制解决方案奠定基础,使其符合众多井下仪器仪表和其他高温应用的要求。基于AD7981模数SAR转换器,该参考设计展现了一种全功能的系统,带两个高速同步采样通道和8个额外的多路复用通道,可满足广泛的井下工具的数据采集需求(共10个通道)。该模拟前端通过多个SPI端口连接到基于VORAGO Technologies VA10800 ARM® Cortex®-M0的微控制器。采集后,可以在本地处理数据,也可通过UART或可选的RS485通信接口传输出去。电路板上的其他配套组件(包括内存、时钟、电源和无源器件)均为各自供应商指定的、支持高工作温度的器件,经验证,这些组件能在200°C或以上的温度下可靠地工作。除硬件之外,使用FreeRTOS的项目还提供开源固件以及具有多种工作模式的优化驱动程序和数据采集协议。随附的开源PC软件允许用户通过UART连接到该板,以便控制采集模式、查看数据、记录数据并执行信号分析。该平台适合参考设计、快速原型制作(如新传感器技术)和高温仪器仪表系统实验室测试。

eval board
EVAL-ADG5298

ADG5298评估板

特性和优点

  • 工作温度最高达210°C
  • 电源电压
    • 双电源:±5 V至±22 V
    • 单电源:8 V至44 V
  • 并行接口兼容3 V逻辑

产品详情

EVAL-ADG5298EB1Z是一款用于ADG5298高温8:1多路复用器的评估板。整个板组件由耐高温材料构建,在温度高达210°C时适合短时器件评估。


ADG5298焊接到EVALADG5298EB1Z评估板中心,接头用于连接各源极和漏极引脚。四引脚接头为该器件供电并提供用户定义的数字逻辑电源电压。


ADG5298数据手册提供ADG5298的完整规格,使用EVAL-ADG5298EB1Z评估板时应同时参考用户指南UG-1038与数据手册。

EV-HT-200CDAQ1
200°C高温数据采集和控制系统参考设计
EVAL-ADG5298
ADG5298评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5298的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览