ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG1634L
推荐新设计使用4.7 Ω RON、四通道开关,兼容1.2 V 和1.8 V JEDEC逻辑
- 产品模型
- 1
产品详情
- 4.7 Ω典型的对电阻±5 V 双电源,25°C
- 1.2Ω导通电阻平坦度±5 V 双电源,25°C
- 完全指定在±5 V、12 V、5 V 和 3.3 V
- ±3.3 V 到 ±8 V 双电源供电
- 3.3 V 到 16 V 单电源供电
- VL 供应低逻辑电平兼容性
- 符合 1.8 V JEDEC 标准
- 符合 1.2 V JEDEC 标准
- 轨到轨操作
- 24 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
ADG1634L是一款单芯片工业CMOS (iCMOS®),内置四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。
所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG1634L提供EN输入,用于启用或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。该开关通过逻辑1 EN输入启用,而INx输入定义SPDT开关的状态(参见数据手册中的表12)。
此开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,非常适合低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用。iCMOS结构可确保功耗非常低,因而该器件非常适用于便携式电池供电仪器。
外部VL电源为较低的逻辑控制提供了灵活性。ADG1634L符合1.2 V和1.8 V JEDEC标准。
应用
- 通信系统
- 医疗系统
- 音频信号路由
- 视频信号路由
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- FPGA和微控制器系统
- 采样保持系统
- 继电器替代方案
产品特色
- 整个温度范围内的最大导通电阻:8.2 Ω。
- 更低失真。
- VL 电源支持兼容低逻辑电平。
- 符合1.2 V和1.8 V逻辑电平的JEDEC标准要求。
- 当数字输入浮动时保证关闭。
- 24引脚、4毫米× 4 mm LFCSP
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1634LYCPZ-REEL7 | 24-Lead LFSCP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1634
- ADG1634L
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg1634l的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论