ADE1202
推荐新设计使用双通道可配置隔离式数字输入
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双通道可配置隔离式数字输入
- 可编程跳闸阈值
- 片内去抖动滤波器
- 片内数据和电源隔离
- 应用电路监控宽电压范围
- 10 V 直流至 300 V 直流
- 8 V rms 至 240 V rms 交流(具有 10 ms + 吸合)
- 负直流电压保护
- 可编程湿电流
- 高达 50 mA 的脉冲
- 高达 6.3 mA 的恒流
- 安全和监管审批
- UL 认证
- 3750 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 组件验收通知 #5A(申请中)
- CSA 61010-1:300 V rms
- VDE 符合性证书(申请中)
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-1
- VIORM = 565 V 峰值
- UL 认证
- EMC 可靠解决方案支持继电器保护系统级要求
- 提供系统诊断所需的 ADC 样本
- 具有 PGA 的内部 SAR ADC
- 3.3 V 单电源
- 集成 isoPower 隔离式 DC/DC 转换器
- 接口
- SPI
- DOUTx 输出反映数字输入的状态
- IRQ 中断引脚
- 工作温度:−40°C 至 +125°C
- 采用 20 引脚 LGA 封装,爬电距离为 6.8 mm
ADE12021 是一款双通道可配置隔离式数字输入监控解决方案,适用于能源输送和分配应用。ADE1202 可通过串行端口接口 (SPI) 配置为对数字输入执行隔离式测量,该数字输入也称为二进制输入或接触输入。DOUTx 引脚上的 ADE1202 数字输出信号反映用户可配置信号调理后的输入信号状态。SPI 协议支持寻址,允许多达八个套件共享一个 4 线 SPI 端口。
ADE1202 应用电路接受 10 V 直流至 300 V 或 8 V rms 至 240 V rms 的宽输入电压范围。可编程湿电流和可靠应用电路使该套件满足严格的系统级电磁兼容性 (EMC) 要求。
ADE1202 包含一个 isoPower® 集成隔离式 DC/DC 转换器,不再需要外部隔离式电源。iCoupler® 芯片级变压器技术用于在数字输入监控器的高电压隔离端和低电压非隔离端之间隔离逻辑信号。利用此技术可创建包含数据和电源隔离功能并且外形尺寸小巧的设计。
集成式逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 和 1× 至 10× 的可编程增益放大器 (PGA) 可测量模拟输入。通过 SPI 端口可传输 ADC 波形以进行系统级诊断。
请注意,在本数据手册全文中,多功能引脚(例如 DOUT2/IRQ)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 DOUT2(如果仅与该功能相关时)。
产品特色
- 双通道可配置隔离式数字输入。
- 单个硬件设计支持 24 V 至 300 V 系统。
- 可靠的架构。
- 支持系统级诊断。
应用
- 能源输送和分配
- 多功能继电器保护
- 变电站电池监控
- 动力间或变电站联锁
- 合并单元
- 断路器状态指示
- 远程终端设备
- 楼宇自动化
1 受美国专利号 2017/0250043 保护。其他专利正在申请中。
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE1202ACCZ | 20-Lead LSA (5mm x 8mm x 1.07mm) | ||
ADE1202ACCZ-RL | 20-Lead LSA (5mm x 8mm x 1.07mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ade1202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论