ADE1201

推荐新设计使用

单通道可配置隔离式数字输入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单通道可配置隔离式数字输入
  • 可编程跳闸阈值
  • 片内去抖动滤波器
  • 片内数据和电源隔离
  • 应用电路监控宽电压范围
    • ±10 V 直流至 ±300 V 直流
    • 8 V rms 至 240 V rms 交流
  • 可编程湿电流
    • 高达 205 mA 的脉冲
    • 高达 6.3 mA 的恒流
  • 安全和监管审批
    • UL 认证
      • 3750 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A(申请中)
      • CSA 61010-1:300 V rms
    • VDE 符合性证书(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-1
      • VIORM = 565 V 峰值
  • EMC 可靠解决方案支持继电器保护系统级要求
  • 提供系统诊断所需的 ADC 样本
  • 具有 PGA 的内部 SAR ADC
  • 3.3 V 单电源
    • 集成 isoPower 隔离式 DC/DC 转换器
  • 接口
    • SPI
    • DOUT1 输出反映数字输入的状态
    • IRQ 中断引脚
  • 工作温度:−40°C 至 +125°C
  • 采用 20 引脚 LGA 封装,爬电距离为 6.8 mm
ADE1201
单通道可配置隔离式数字输入
ADE1201 Functional Block Diagram ADE1201 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADE1201EBZ

EVAL-ADE1201EBZ 用户指南

特性和优点

  • 适用于 ADE1201 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 SDP EVAL-SDP-CB1Z 控制器板一起使用
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件
  • 独立功能

产品详情

EVAL-ADE1201EBZ 是一款功能完备的评估板,用于在类似于真正二进制输入接口应用的环境中,评估 ADE1201 单通道可配置隔离式数字二进制输入 IC 的性能。必须独立于评估套件单独购买系统演示平台 (SDP) EVAL-SDP-CB1Z 控制器板 (SDP-B)。评估套件包括以 LabVIEW® 编写的评估软件,利用该软件,可以通过 PC 接口访问套件的寄存器和特性。

有关 ADE1201 的完整规格,请参阅 ADE1201 数据手册;在使用 EVAL-ADE1201EBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADE1201EBZ
EVAL-ADE1201EBZ 用户指南
EVAL-ADE1201EBZ EVAL-ADE1201EBZ EVAL-ADE1201EBZ EVAL-ADE1201

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ade1201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览