ADAU7118
推荐用于新设计8 通道 PDM 至 I2S/TDM 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 8通道数字麦克风PDM音频输入
- PDM至PCM音频数据的16、32或64倍抽取速率
- 24位分辨率,可支持高声压级(SPL)麦克风
- 126 dB A加权SNR
- 输出采样速率:4 kHz至192 kHz
- 位时钟速率:64、128、192、256、384或512倍输出采样速率
- 双路输出PDM时钟
- 自动PDM时钟产生
- 移除BCLK时自动关断
- 可选控制I2C或硬件工作模式
- 8通道DVDD工作电流:1.2 mA(48 kHz频率采样速率和1.8 V电源电压时)
- 从机I2S或TDM输出接口
- 最多支持TDM-16
- 可配置TDM时隙路由和尺寸
- I/O电源电压范围:1.70 V至3.63 V
- DVDD电源电压范围:1.10 V至1.98 V
- DVDD关断电流:<5 μA(典型值)
- 16引脚、3 mm × 3 mm、0.50 mm间距LFCSP封装
- 上电复位
ADAU7118 将四个立体声脉冲密度调制 (PDM) 比特流转换为一个脉冲编码调制 (PCM) 输出流。PDM 数据的源可以是八个麦克风或其他 PDM 源。PCM 音频数据以 IC 间串行 (I2S) 或时域多路复用 (TDM) 格式在串行音频接口端口上输出。
ADAU7118 可在商业级温度范围(−40°C 至 +85°C)内工作。ADAU7118 采用 16 引脚、3 mm × 3 mm、0.40 mm 间距的引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 ADDR/CONFIG)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 ADDR(当仅与该功能相关时)。
应用
- 麦克风阵列
- 移动计算
- 便携式电子设备
- 消费电子设备
- 专业电子设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAU7118ACPZRL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADAU7118ACPZRL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADAU7118ACPZRL | 量产 | |
ADAU7118ACPZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADAU7118 Automated Register Window Builder XML File
Automated Register Window Builder 2
SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?