ADAU7112

推荐新设计使用

立体声 PDM 至 I2S/TDM 转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 来自数字麦克风的 2 路 PDM 音频输入
  • 64× 的 PDM 至 PCM 音频数据抽取率
  • 24 位分辨率,支持高声压级 (SPL) 麦克风
  • 126 dB A 加权 SNR
  • 4 kHz 至 96 kHz 输出采样速率
  • 比特时钟速率为 64×、128×、192×、256×、384× 或 512× 输出采样速率
  • 自动 PDM 时钟产生
  • BCLK 移除后自动关断
  • 在 48 kHz 采样速率和 1.8 V 电源时,DVDD 工作电流为 0.36 mA
  • 从机 I2S 或 TDM 输出接口
  • 最高支持 TDM-16
  • 可配置 TDM 插槽
  • I/O 电源电压范围为 1.70 V 至 3.63 V
  • DVDD 内核电源电压范围为 1.10 V 至 1.98 V
  • 4 μA 的典型 DVDD 关断电流
  • 9 球 1.26 mm × 1.26 mm 0.4 mm 间距 WLCSP
  • 上电复位
ADAU7112
立体声 PDM 至 I2S/TDM 转换器
ADAU7112 Functional Block Diagram ADAU7112 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADAU7112

ADAU7112 评估板

产品详情

本用户指南介绍 EVALADAU7112Z 评估板的设计和设置,该评估板可以配置为在多种不同硬件模式下工作。可通过间距为 0.1 英寸的接头引脚访问 I2S/时分复用 (TDM) 串行接口。这些接头上提供脉冲密度调制 (PDM) 数据和时钟接口。

可以通过多种方式为该评估板供电:

  • 使用 J14 接头提供外部 5 V 直流电源并接地
  • 使用 J8 电源连接器提供外部 5 V 电源(未包含)
  • 使用绕过板载稳压器的外部电源直接供电

板载稳压器可提供 3.3 V、1.8 V 和 1.2 V 电源。ADAU7112 的电流测量可由提供的接头引脚执行。

该评估板用于 ADAU7112 的功能演示以及性能测试。

有关完整的详细信息,请参阅 ADAU7112 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。

EVAL-ADAU7112
ADAU7112 评估板
EVAL-ADU7112ANGLE-web EVAL-ADU7112TOP-web EVAL-ADU7112BOTTOM-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adau7112的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览