ADAU1861
推荐新设计使用具有音频 DSP 的三 ADC 单 DAC 低功耗编解码器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可编程的 FastDSP 音频处理器
- 高达 768 kHz 的采样率
- 双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频
- Tensilica HiFi 3z DSP 内核
- 每周期四 MAC:24 × 24 位乘法器和 64 位累加器
- 灵活的电源运行模式:24.576 MHz、49.152 MHz、73.728 MHz 和 98.304 MHz
- 336 kB 总存储器
- JTAG 调试和回溯
- 低延迟 24 位 ADC 和 DAC
- 106 dB SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 ADC)
- 110 dB 综合 SNR(信号通过具有 A 加权滤波器的 DAC 和耳机)
- 用于最大 24 级均衡器的可编程双精度 MAC 引擎
- 8 kHz 至 768 kHz 的串行端口采样率
- 模拟输入至模拟输出的群延时为5 μs (fS = 768 kHz),带 FastDSP 旁路(零指令)
- 3 个差分或单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入
- 8 个数字麦克风输入
- 模拟差分音频输出可配置为线路输出或麦克风驱动器
- 2 个 PDM 输出通道
- 支持 30 kHz 至 36 MHz 范围内任何输入时钟频率的 PLL
- 4 通道异步采样速率转换器 (ASRC)
- 2 个 16 通道串行音频端口,支持 I2S、左对齐、右对齐或高达 TDM16(在 Turbo 模式下为 TDM12)
- 8 个内插器和 8 个抽取器,具有灵活路由
- 电源
- 模拟 AVDD 为 1.8 V(典型值)
- 数字 I/O IOVDD 为 1.1 V 至 1.98 V
- 0.85V 至 1.21V 时的数字 DVDD
- 在 1.2 V 至 AVDD 下,耳机 HPVDD_L
- 控制/通讯接口
- I2C、SPI 或 UART 控制端口
- 主四路 SPI (QSPI)
- UART 通信端口
- 从 QSPI 闪存自启动
- 灵活 GPIO 和 IRQ
- 64 引线框芯片规模 [LFCSP] 封装,9 mm × 9 mm 和 0.85 mm 封装高度
ADAU1861 是一款具有三个输入和一个输出的编解码器,它整合了两个数字信号处理器 (DSP)。从模拟输入到 DSP 内核再到模拟输出的路径已针对低延迟进行优化。
应用
- 汽车音频系统
- 数字音效处理器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAU1861BCSZ-RL | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADAU1861WBCSZ-RL | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Lark Studio
Lark Studio is a standalone Windows Graphical User Interface (GUI) tool for programing and tuning software on the Lark/Lark-Lite/SSM6515. Lark Studio includes intuitively reading/writing control registers, and providing a drag and drop interface for user to design FastDSP schematic, which can be downloaded to the target directly. It also supports safe loading, generating C source files, calculating tables of filter coefficients and visualizing filter magnitude & phase response. It also supports EQ configuration, along with calculating tables of filter coefficients and visualizing filter magnitude & phase response, generating C source files, and download to the target.
Lark SDK Setup
Lark SDK is embedded firmware package, including driver for all hardware modules of ADAU1860 and ADAU1850. It is delivered in source code format and also featured by log support, friendly high level APIs, etc.
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1861的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论