ADAU1797
过期集成 HiFi 3z 和 FastDSP 核心的高性能音频编解码器
- 产品模型
- 2
产品详情
- FastDSP™ 音频处理器
- 在高达 768 kHz 的采样率下具有低延迟
- 支持最多 128 条指令
- Tensilica® 带有 TIE 加速器的 HiFi 3z DSP
- 四路 MAC/周期和 1024 kB 总存储器
- 两路单指令多数据 IEEE 浮点乘法器
- 支持 50 MHz 和 200 MHz 模式
- 5μs 群延迟(模拟输入至放大器输出)
- 768 kHz 采样率(FastDSP 旁路模式)
- 三个低功耗 24 位 ADC 记录通道
- 104dB SNR、-91dB THD+N、0.6mW(PGA 开启)
- 灵活的差分或单端输入
- 10 个数字 DMIC 麦克风输入通道
- 两个时钟输出(384kHz 至 6.144MHz)
- 单声道低功耗 24 位 DAC 播放通道
- 113dB 信噪比、-93dB 总谐波失真+噪声、1.4mW PQ
- 高效率、低噪声的D 类放大器
- 两个高性能 PDM 输出通道
- 支持 3.072MHz 或 6.144MHz 时钟频率
- 两个 32 位 I2S/TDM 串行音频数据端口
- 同步时钟频率从 8kHz 到 768kHz
- 两个全双工,4 通道 ASRCs
- 支持低功耗、单电源模式(1.8V)
- 集成 LDO 或开关电容调节器
- 数字 I/O 支持 1.2V 或 1.8V 逻辑电平
- 数字控制和通讯接口
- I2C/SPI 控制和 I3C 组合接口
- 掌握 QSPI、UART 和 JTAG 接口
- 支持从 QSPI Flash/EEPROM 自启动
- 用于 GPIO/IRQ 支持的多用途 I/O 引脚
该套件是一款低功耗、高性能音频编解码器,提供三个模拟输入通道、十个 DMIC 输入通道、两个 PDM 输出通道和一个高效 D 类放大器输出通道。
该套件具有低功耗 HiFi 3z 音频 DSP 内核和低延迟 FastDSP 内核。音频 DSP 核心与高保真音频数据转换器配对,非常适合噪音消除、透明度、个人声音放大和语音处理等应用。
在低功耗模式下运行时,DSP 内核针对真正的无线立体声(TWS)耳机等小型应用进行了优化。在这种模式下,套件可提供适当级别的处理能力,同时仍能最大限度地降低功耗以延长播放时间。
该设备还可以灵活地支持需要额外处理能力的应用程序,例如耳罩式耳机、VR 和 AR 耳机、可穿戴设备、助听器和 PSAP 设备。在高性能模式下,HiFi 3z 内核从 50Mhz 提升至 200MHz,FastDSP 支持的指令数量增加一倍(从 64 条增加至 128 条)。这种增强的处理能力既可用于卸载主机处理器的周期,也可用于启用更低成本的主机处理器,而无需额外的外部音频 DSP 或 MCU。
该套件支持-40°C 至+85°C 的温度范围,采用节省空间的 77 球 WLCSP 封装(0.4mm 间距,3.24mm×4.83mm)。
应用
- 真无线立体声 (TWS) 系统 ANC 耳机
- 耳罩式立体声 ANC 耳机
- VR 和 AR 耳机及可穿戴设备
- 听力辅助和 PSAP 设备
- 条形音箱和智能扬声器系统
- 游戏设备和平板电脑
此产品有一个更新版本
High-Performance Audio Codec with Integrated HiFi 3z and FastDSP Cores
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAU1797BCBZRL | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
ADAU1797BCBZRL7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 4, 2024 - 24_0089 Discontinuance of ADAU1797 |
||
ADAU1797BCBZRL | 过期 | |
ADAU1797BCBZRL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADAU1860 ADAU1860‑1 |
三个ADC、一个DAC、具有音频DSP的低功耗编解码器 | |
ADAU1787 | 具有音频 DSP 的四 ADC 二 DAC 低功耗编解码器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adau1797的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论