ADAU1472

过期

SigmaDSP 数字音频处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 270 MHz 32 位 Cadence Tensilica HiFi 4 音频 DSP
    • 每周期四通道 32 位 × 32 位 MAC 支持
    • 单一 IEEE 浮点乘法器
    • 320 kB L1 SRAM 和 160 kB L1 高速缓存
    • 大型 2 MB L2 系统 SRAM
    • 加速算术指令扩展
    • 可使用完整的开发工具包进行 C/C++ 编程
    • 软件与 HiFi DSP 系列兼容
  • 低功耗语音检波器始终侦听模式和 DSP 内核唤醒
  • 低延迟音频通道
  • 4 个立体声异步采样速率转换器
  • 用于从晶体生成主时钟的时钟振荡器
  • 整数 PLL 和灵活的时钟发生器
  • 用于从 IOVDD 电源产生 1.2 V 电压的片内稳压器
  • 6 个具有 32 位数字输入/输出的数字音频输入和输出端口(串行端口),支持 8 kHz 至 192 kHz 的工作频率

 

  • 灵活的串行数据配置,具有 I2S、时分复用、左对齐和右对齐格式、脉冲编码调制 (PCM) 和双向模式
  • S/PDIF 接收器和变送器 — 高达 96 kHz 采样速率
  • 14 个数字 PDM 麦克风输入通道
  • 2 个立体声 PDM 输出端口
  • SPI 闪存接口 — 高达 2 GB 四路输入/输出串行闪存
  • SPI 控制接口 — 具有单路、双路和四路模式的主从接口
  • I2C 主接口
  • JTAG 调试端口
  • 使用自引导功能从串行存储器引导 ROM
  • 用于数字控制和输出的 8 个多用途引脚
  • 适用于主机/驱动器通信的专用事件管理器
  • 144 球 0.5 mm 间距 6.095 mm × 6.135 mm WLCSP
  • 温度范围 0°C 至 85°C
ADAU1472
SigmaDSP 数字音频处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADAU1472Z

ADAU1472 SigmaDSP 数字音频处理器评估板

特性和优点

  • 具有 2 个模拟输入和 4 个模拟输出的板载 ADAU1761 编解码器
  • 立体声 S/PDIF 输入
  • 立体声 S/PDIF 输出
  • 自引导串行闪存

产品详情

用户指南介绍了 EVAL-ADAU1472Z 评估板的设计、设置和操作,允许用户评估 ADAU1472 SigmaDSP® 数字音频处理器。

EVAL-ADAU1472Z 评估板可用于访问 ADAU1472 的数字串行音频端口及其某些通用输入和输出 (GPIO)。EVAL-ADAU1472Z 中包含 ADAU1761 编解码器,可提供模拟输入和输出。

ADAU1472 可以通过多种方式进行配置。板载串行闪存可以编程为自引导模式。

EVAL-ADAU1472Z 评估板由 5 V 直流电源供电,该电源可调节到评估板所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1472Z 评估板包含用于外部模拟输入和输出的连接器,以及 Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) 光学接口。

有关 ADAU1472 和 ADAU1761 的完整详细信息,请参阅 ADAU1472 和 ADAU1761 数据手册,使用 EVAL-ADAU1472Z 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。

EVAL-ADAU1472Z
ADAU1472 SigmaDSP 数字音频处理器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1472的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览