ADAU1466

量产

SigmaDSP 紧凑型数字音频处理器(带扩展内部存储器)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合汽车应用要求
  • 高性能 SigmaDSP 内核支持低延迟和音频应用
    • 主动噪声消除 (ANC)
    • 回波消除器和降噪 (ECNR)
    • 环绕立体声算法
  • 配备了专用图形集成开发环境 (IDE) SigmaStudio,适用于开发自定义信号流
    • 由预定义构建模块组成的全面工具箱
    • 使用业经验证的解决方案,可缩短设计时间
    • 直观的系统设计
  • 294.912 MHz、32 位 SigmaDSP 内核,电压 1.2 V
    • 24 千字程序内存
    • 80 千字参数/数据 RAM
    • 48 kHz 时每样本 6144 个 SIMD 指令
    • 48 kHz 时数字音频延迟池 1600 ms
  • 音频 I/O 和路由
    • 4 个串行输入端口,4 个串行输出端口
    • 48 通道、32 位数字 I/O,采样率高达 192 kHz
    • I2S、左对齐和右对齐以及串行数据引脚上最高达 16 通道 TDM 格式的灵活配置
    • 8 立体声 ASRC,比率介于 1:8 到 7.75:1 之间,动态范围是 139 dB
    • 192 kHz 时立体声 S/PDIF 输入和输出
    • 4 个 PDM 麦克风输入通道
    • 多通道、字节寻址 TDM 串行端口
  • 用于从晶体生成主时钟的时钟振荡器
  • 整数 PLL 和灵活的时钟发生器
  • 集成裸片温度传感器
  • I2C 和 SPI 控制接口(包括主从)
  • 独立操作
    • 从串行 EEPROM 自引导
    • 6 通道、10 位 SAR 辅助控制 ADC
    • 用于数字控制和输出的 14 个多用途引脚
  • 用于从 1.8 V 到 3.3 V 电源产生 1.2 V 电压的片内稳压器
  • 72 引脚、10 mm × 10 mm LFCSP 封装以及 5.3 mm 裸焊盘
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
ADAU1466
SigmaDSP 紧凑型数字音频处理器(带扩展内部存储器)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

SigmaStudio®+

汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案

更多内容

SigmaStudio

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

更多内容

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADAU1466

ADAU1466 评估板

特性和优点

  • 4 个模拟输入
  • 8 个模拟输出
  • 立体声 S/PDIF 输入和输出
  • 自引导 EEPROM 内存

产品详情

此器件适用于评估 ADAU1466 和 ADAU1462 SigmaDSP 处理器,以及对其进行软件开发。请注意,ADAU1466 和 ADAU1462 功能完全相同,只不过 ADAU1466 的程序和数据内存比 ADAU1462 大。使用此评估板评估 ADAU1462 时,请在“在 SigmaStudio 中设置通信”部分中,选择 ADAU1462 模块而非 ADAU1466。执行此操作会通知编译器限制分配的内存量以匹配 ADAU1462。用户指南中所有其它程序和说明对 ADAU1462 和 ADAU1466 而言都完全相同。

此评估板可用于访问 ADAU1466 的数字串行音频端口,及其某些通用输入/输出 (GPIO)。模拟输入和输出由评估套件中的 AD1938 编解码器提供。ADAU1466 内核使用 Analog Devices, Inc., SigmaStudio® 软件进行编程,该软件通过 USB 接口 (USBi) 连接到评估板。针对自引导模式,可对板载 EEPROM 进行编程。评估板由 6 V 直流电源供电,该电源可调整为评估板所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。评估板包含用于外部模拟输入和输出的连接器,以及可选的 Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) 接口。主时钟由集成振荡器电路和板载 12.288 MHz 无源晶振提供。

有关完整的详细信息,请参阅 ADAU1466 和 AD1938 数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅这些数据手册和用户指南 (UG-1135)。EVAL-ADAU1466 要求使用 SigmaStudio 软件 3.15 或更高版本。

EVAL-ADAU1466
ADAU1466 评估板

最新评论