ADAQ7768-1

推荐用于新设计

24 位单通道精密 μModule 数据采集系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成的数据采集解决方案
  • 七种可编程增益选项
    • G = 0.325、0.65、1.3、2.6、5.2、10.4、20.8 V/V
  • 最大差分输入范围:±12.6V
  • 最大输入共模范围:-12V 至 +12V
  • 具有最大平坦度和线性相位的四阶 AAF
  • 具有 100dB 抑制(典型值)的全混叠保护
  • 出色的套件至套件相位匹配和漂移
    • 兼具精密交流和直流性能:
    • 总系统动态范围:高达 130dB
    • THD:−120 dB(典型值),0.325 V/V 增益时
    • DC CMRR:100dB(最小值),20.8 V/V 增益时
    • 输入偏置电流:25pA,25°C 时
    • INL:±6 ppm(典型值)
    • 最大增益误差漂移:5.5 ppm/°C
    • 最大器件相位匹配:±0.13°,20kHz 时
  • 可编程输出数据速率、滤波器类型和延迟
  • 线性相位数字滤波器选项:
  • 宽带低纹波 FIR 滤波器(110kHz 最大输入带宽)
  • Sinc5滤波器(1.024 MSPS,198.4kHz 最大输入带宽,4μs 最大群延迟)
  • Sinc3 滤波器(50/60Hz 抑制)
  • 集成式 LDO
  • 内置电源去耦电容器
  • 通过引脚绑定或 SPI 接口配置
  • 数字接口针对隔离应用进行了优化
  • 全套诊断检查机制
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
  • 封装:12.00mm × 6.00mm 84 球 CSP_BGA 封装,具有 0.80mm 球间距
    • 与分立式解决方案相比,尺寸缩小 10× 倍
ADAQ7768-1
24 位单通道精密 μModule 数据采集系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADAQ7768-1

LTPowerPlanner 1

IBIS 模型 1

噪声分析工具

噪声分析工具是一种基于Web的工具,旨在构建、仿真和验证复杂的精密信号链。执行交流和噪声分析,在几秒内找出传递函数、各器件的噪声贡献、SNR和ENOB。对信号链中ADI元件进行高级建模可提供实验室质量结果,以满足设计要求并实现快速虚拟验证。可将完整的信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADAQ7768-1

评估 ADAQ7768-1 24 位、单通道精密 μModule 数据采集系统

特性和优点

  • 用于 ADAQ7768-1 24 位单通道精密 μModule® 数据采集系统的评估套件
  • 开关或 GPIO 控制的增益模式
  • 完整的电源管理解决方案
  • 用于数字接口的 FMC 至 FPGA 连接器
  • 可选的 Arduino 和 PMOD 连接器

产品详情

EV-ADAQ7768-1FMC1Z 评估套件采用 ADAQ7768-1,这是一款 24 位、单通道精准 μModule® 数据采集 (DAQ) 系统。该评估板演示 ADAQ7768-1 μModule 的性能,并且是适用于多种应用的多功能工具。

EV-ADAQ7768-1FMC1Z 板通过系统演示平台 (SDP-H1) 连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下,EV-ADAQ7768-1FMC1Z 上的所有必要电源轨都通过 SDP-H1 的 3.3V 电源轨供电。3.3V 电源轨由板载电源解决方案调节为 ±±15V 和 5.3V,从而为 ADAQ7768-1 及其支持元件供电。

EV-ADAQ7768-1FMC1Z 与可下载的评估软件 (ACE) 配合使用,该软件可全面配置 ADAQ7768-1 套件寄存器功能,并可提供波形图、直方图和相关噪声分析等形式的直流和交流时域频域分析,以用于 ADC 性能评估。凭借系统演示平台 (SDPH1),ACE 软件可通过 USB 控制 EV-ADAQ7768-1FMC1Z。

ADAQ7768-1 数据手册提供了关于 ADAQ7768-1 的完整介绍和详细规格。使用该评估板时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 SDP-H1 的完整详细信息。

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

EVAL-ADAQ7768-1
评估 ADAQ7768-1 24 位、单通道精密 μModule 数据采集系统
EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ7768-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览