ADAQ23875

推荐新设计使用

16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有信号缩放功能的集成式全差分 ADC 驱动器
    • 宽输入共模范围
    • 高共模抑制
  • 单端到差分转换
    • ±2.048 V 输入范围,4.096 V REFBUF
  • 关键的无源元件
    • 用于 FDA 的 0.005% 精密匹配电阻器阵列
  • 9 mm × 9 mm,0.8 mm 间距,100 球 BGA 封装
    • 4× 尺寸缩小和离散解决方案
  • 低功耗,动态功耗调节,节电模式
    • 15 MSPS 时为 143 mW(典型值)
  • 吞吐量:15 MSPS,无流水线延迟
  • 积分非线性:±0.4 LSB (典型值), ±1 LSB (最大值)
  • SINAD:1 kHz 时为 89 dB(典型值)
  • 总谐波失真:1 kHz 时为 -115 dB(典型值),400 kHz 时为 -106 dB(典型值)
  • 增益误差:0.005% Fs(典型值)
  • 增益误差漂移:±1 ppm/°C (最大值)
  • 具有 VCMO 生成功能的板载基准电压源缓冲器
  • 串行 LVDS 接口
  • 宽工作温度范围:−40 °C 至 +85 °C
ADAQ23875
16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice 3


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADAQ23875

IBIS 模型 1

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

LTPowerPlanner 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADAQ23875

评估ADAQ23875 15MSPS、16位、μModule数据采集解决方案

特性和优点

  • 15MSPS、16 位、μModule 评估板
  • 通用模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、LDO 和电源电路
  • 用于对时域和频域进行控制及数据分析的 PC 软件
  • 兼容系统演示平台 (SDP-H1)

产品详情

EVAL-ADAQ23875FMCZ评估板可对ADAQ23875 15 MSPS、16位、高速、精密μModule®数据采集解决方案进行简化评估。该评估板可演示ADAQ23875 μModule的性能,是一款适合各种应用的多功能工具。

ADAQ23875 μModule将多个常用的信号处理和调理块集成到单个器件中,包括低噪声、全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压缓冲器、高分辨率16位15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR) ADC以及实现出色性能所需的关键无源元件。ADAQ23875数据手册中提供了本产品的完整说明,在使用该评估板时必须参考数据手册。

EVAL-ADAQ23875FMCZ评估板通过160引脚连接器与高速系统演示平台SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z)连接,如本用户指南中的图2所示。

EVAL-ADAQ23875
评估ADAQ23875 15MSPS、16位、μModule数据采集解决方案

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ23875的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览