AD9246S

量产

航空航天用14位、125 MSPS、1.8 V模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.8 V 模拟电源供电
  • 1.8 V 至 3.3 V 输出电源
  • 信噪比(SNR):71.7 dBc(72.7 dBFS,至70 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(至70 MHz输入)
  • 低功耗:395 mW (125 MSPS)
  • 差分输入、650 MHz带宽
  • 片内基准电压源以及采样和保持放大器
  • DNL = ±0.4 LSB
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p 至 2 V p-p 范围
  • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
  • 数据输出时钟与时钟占空比稳定器
  • 串行端口控制 
    • 生成内置可选择数字测试码
    • 可编程时钟与数据对准
 
AD9246S
航空航天用14位、125 MSPS、1.8 V模数转换器
提问

参考资料

数据手册 1

评估设计文件 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD9246S

AD9246S 评估板

特性和优点

  • 简单 USB 端口接口 (2.0)
  • 支持带串口接口 (SPI) 的 ADC
  • 板载稳压器电路,不需要电源,包含 6 V,2 A 开关电源
  • 实时 FFT 和时域分析
    分析 SNR、SINAD、SFDR 和谐波
  • 随 AD9246S-EMX 工程单元一起安装(外形、配合和功能在整个温度范围内与飞行单元相同)

产品详情

EVAL-AD9246S 支持 AD9246S 125 MSPS 空间级模数转换器。在与 HSC-ADC-EVALCZ 捕获板配对时,该评估板可提供用于评估 AD9246S 性能的平台。模拟输入和时钟信号可以通过边缘安装型 SMA 连接器传送到板上。板上的头部可用于选择使用板载电源解决方案(默认)或使用外部电源(拆除跳线)。

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD9246S
AD9246S 评估板
HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件

最新评论