AD9217
推荐新设计使用12 位 6 GPS/10.25 GSPS RF 模数转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高瞬时动态范围
- NSD
- 10 GSPS 时为 −155.1 dBFS/Hz,−9 dBFS,170 MHz 输入
- 10 GSPS 时为 −153 dBFS/Hz,−1 dBFS,170 MHz 输入
- SFDR:10 GSPS 时为 70 dBFS,−1 dBFS,1000 MHz 输入
- 不包括 H2 和 H3 的 SFDR(最差其他杂散):−10 GSPS 时为 89 dBFS, −1 dBFS,1000 MHz 输入
- 低功耗:10 GSPS 时为 4.2 W(典型值)
- 集成式输入缓冲区(6.5 GHz 输入带宽)
- 1.4 V p-p 满量程模拟输入,RIN = 50 Ω
- 过压保护
- 低延迟、高速并行输出端口
- 支持高效 AGC 的快速超量程检测
- 片内温度传感器
- 片内负电压发生器
- 低 CER:<1 × 10−16
- 对AD9213 本机模式的支持可重新配置
- 12 mm × 12 mm,192 球 BGA-ED 封装
AD9217 是一款单一 12 位 6 GSPS/10.25 GSPS 射频 (RF) 模数转换器 (ADC),输入带宽为 6.5 GHz。AD9217 支持需要宽即时带宽和低转换出错率 (CER) 的高动态范围频率和时域应用。
AD9217 具有低延迟,高速,并行 CML 输出接口,可通过兼容的 FPGA / ASIC 接收器支持全带宽工作。对于需要额外数字处理和 JESD204B 输出支持的应用,可以将 AD9217 重新配置为以本机 AD9213 模式工作。在 AD9213 模式下操作 AD9217 时,请参考AD9213 数据手册 。
AD9217 在实现动态范围和线性度性能的同时,功耗通常小于 4.2 W。该套件基于交错流水线架构并采用专有的校准和随机化技术,可抑制交错杂散伪影进入其本底噪声。通过将片内抖动与校准相结合,AD9213 的线性度性能得到了保持,在各种输入信号条件下均具有出色的无杂散性能。
AD9217 采用 192 球球栅阵列 (BGA) 封装,并可以在 −20°C 至 +115°C 的结温范围内工作。
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
FPGA 互操作性报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9217BBPZ-10G | 192-Ball BGA_ED (12mm x 12mm x 1.56mm w/ EP) | ||
AD9217BBPZ-6G | 192-Ball BGA_ED (12mm x 12mm x 1.56mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9217的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论