AD9083
推荐用于新设计16 通道、125 MHz 带宽 JESD204B 模数转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.0 V 和 1.8 V 电源供电
- 125 MHz 可用模拟输入频宽
- 采样率高达 2 GSPS
- 100 MHz 带宽中的噪声频谱密度= −145 dBFS/Hz,2.0 GSPS 编码
- SNR = 66 dBFS(100 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
- SNR = 82 dBFS(15.625 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
- SNR = 60 dBc (100 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
- SNR = 80 dBc (15.625 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
- 大信号抖动
- 在 2.0 GSPS(默认设置)下,每通道总功率为 90 mW ,而在最小值下,每通道总功率为 35 mW
- 灵活的输入范围:0.5 V p-p 至 2 V p-p 差分
- 90 dB 通道串扰,2.0 GSPS 编码
- 数字处理器
- CIC 抽取滤波器
- 可编程 DDC
- 数据门控
- JESD204B 子类 1 编码输出
- 支持最高 16Gbps/通道
- 灵活的样本数据处理
- 灵活的 JESD204B 通道配置
- 串口控制
AD9083 是一款 16 通道、125MHz 带宽、连续时间 Σ-Δ (CTSD) ADC。该套件具有片内可编程单极抗混叠滤波器和端接电阻,专为低功耗、小尺寸和易用性而设计。
16 个 ADC 内核具有一阶 CTSD 调制器架构,具有集成的、背景非线性校正逻辑和自消除抖动。每个 ADC 都配备宽泛的频宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。
模拟输入和时钟信号是差分输入。每个 ADC 都有一个信号处理块,以滤除 Σ-Δ ADC 产生的带状噪声,并降低采样率。每个图块都包含一个级联积分梳(CIC)滤波器、一个具有多个有限输入响应(FIR)抽取滤波器(按 J 块抽取)的正交数字下变频器(DDC),或多达三个带有平均抽取滤波器的正交 DDC 通道,用于数据门控应用。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑套件的可接受线速,在各种线配置(多达四线)中配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。通过 SYSREF±、TRIG±和 SYNCINB± 输入引脚,支持多套件同步。
AD9083 还提供了灵活的关断选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个可在 1.8 V 下工作的、3 线串口接口 (SPI) 进行编程。
AD9083 提供无铅、100 引脚 CSP_BGA 封装,额定温度范围为 −40°C 至 + 85°C 的工业温度范围。
此产品受美国专利保护。
应用
- 毫米波成像
- 电子束形成和相控阵
- 多通道宽带接收器
- 电子支持测量
产品特色
- 连续时间、Σ-Δ 模数转换器(ADC)支持高达 125 MHz 的信号带宽,具有低功耗和较少的滤波。
- 集成的数字算法模块可减少数据有效载荷,并降低整体系统成本。
- 可配置 JESD204B 接口降低了印刷电路板(PCB)的复杂性。
- 灵活的关断选项。
- SPI 接口控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
- 9 mm × 9 mm、100 引脚小型 CSP_BGA 封装,简单的接口以及集成数字处理,节省了 PCB 空间。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
产品选型指南 1
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9083BBCZ | 100-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.346m) | ||
AD9083BBCZ-RL7 | 100-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.346m) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
API Device Drivers 1
Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.
To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed Data Converters” and choose the desired API product package. In addition, there are two SW packages available specifically for Apollo MxFE™. There is a PyApp/ACE evaluation package and there are FPGA bin files supporting various use cases. You will receive an email notification once the software is provided to you.
器件驱动器 3
Evaluation Software 1
JESD204x Frame Mapping Table Generator
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool
This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
打开工具AD9083 AMI Download
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9083的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论