AD7770

推荐新设计使用

8通道、24位、32 kSPS同步采样ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8通道、24位同步采样模数转换器(ADC)
  • 单端或真差分输入
  • 每通道均有可编程增益放大器(PGA,增益为1、2、4和8)
  • 低直流输入电流
    • ±4 nA(差分)和±8 nA(单端)
  • 每通道的输出数据速率(ODR)高达32 kSPS
  • 可编程ODR和带宽
  • 用于相干采样的采样速率转换器(SRC)
    • 采样速率分辨率高达15.2 × 10−6 SPS
  • 低延迟sinc3滤波器路径
  • 可调相位同步
  • 2.5 V内部基准电压源
  • 用于优化功耗和性能的两种功耗模式:高分辨率模式和低功耗模式
  • 用于系统和芯片诊断的低分辨率逐次逼近寄存器(SAR) ADC
  • 电源
    • 双极性(±1.65 V)或单极性(3.3 V)电源
    • 数字输入/输出(I/O)电源:1.8 V至3.6 V
    • 性能温度范围:−40°C至+105°C
    • 功能温度范围:−40°C至+125°C
  • 性能
    • 兼具交流和直流性能
    • 103 dB动态范围(32 kSPS时,高分辨率模式)
    • 总谐波失真(THD):-109 dB
    • FSR积分非线性(INL):±9 ppm
    • 失调误差:±15 µV
    • FS增益误差:±0.1%
    • 温度系数:±10 ppm/°C(典型值)
AD7770
8通道、24位、32 kSPS同步采样ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Mbed支持 1


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD7770-AD7771-AD7779

AD7770/AD7771/AD7779评估板

特性和优点

  • AD7770、AD7771和AD7779的全功能评估板
  • PC控制结合ADI的SDP,EVAL-SDP-CH1Z
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/ EVAL-AD7779FMCZ评估套件具有24位模数转换器(ADC) AD7770、AD7771和AD7779。该板连接系统演示平台SDP-H1控制器板(EVAL-SDP-CH1Z)。该SDP-H1控制器板向 EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ 评估板供电,并通过USB电缆连接到运行Windows®操作系统的PC。AD777x评估软件全面配置AD7770、AD7771和AD7779器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析以及相关的噪声分析,以便评估ADC性能。


EVAL-AD7770FMCZ/EVAL-AD7771FMCZ/EVAL-AD7779FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过SDP-H1控制器板利用USB电缆控制AD7770、AD7771和AD7779。


AD7770、AD7771或AD7779数据手册提供AD7770、AD7771或AD7779的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-884与数据手册。

EVAL-AD7770-AD7771-AD7779
AD7770/AD7771/AD7779评估板

最新评论

近期浏览