AD7617
量产16 通道 DAS,支持 14 位、双极性输入、双路同步采样 ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 16 通道、双路同步采样输入
- 可独立选择通道输入范围
- 真正的双极:±10 V,±5 V,±2.5 V
- 一个 5 V 模拟电源和 2.3 V 到 3.6 V VDRIVE 电源
- 完全集成的数据采集解决方案
- 模拟输入箝位保护
- 具有 1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器
- 一阶抗混淆模拟滤波器
- 片内精准基准电压源和基准缓冲器
- 双路 14 位 SAR ADC
- 吞吐速率:每对通道 2× 1 MSPS
- 配有数字滤波器的过采样功能
- 采用突发模式的灵活序列器
- 灵活的并行/串行接口
- 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
- 可选 CRC 错误检测
- 硬件/软件配置
- 性能
- 500 kSPS 时为 85.3 dB 典型 SNR(2× 过采样)
- 1 MSPS 时为 85 dB 典型 SNR
- ±10 V 范围内为 −103 dB 典型 THD
- ±0.3 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)
- 仅限 8 kV ESD 模拟输入引脚
- 片內自我检测功能
- 80 引脚 LQFP 封装
AD7617 是一款支持对 16 个通道进行双路同步采样的 14 位 DAS。AD7617 采用一个 +5 V 电源供电,可以适应 ±10 V、±5 V 和 ±2.5 V 真正双极性输入信号,同时每对通道均能以高达 1 MSPS 的吞吐速率和 85 dB 信噪比 (SNR) 采样。采用片内过采样模式可实现更高的 SNR 性能(过采样率 (OSR) 为 2 时,SNR 为 85.3 dB)。
输入箝位保护电路可以耐受高达 ±21 V 的电压。无论以何种采样频率工作,AD7617 都有 1 MΩ 模拟输入阻抗。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,所以无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
该器件包含模拟输入箝位保护、一个双路 14 位电荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V 基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。AD7617 兼容串行外设接口 (SPI)/QSPI™/DSP/MICROWIRE。
应用
- 电力线路监控
- 保护继电器
- 多相电机控制
- 仪表和控制系统
- 数据采集系统 (DAS)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7617BSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD7617BSTZ-RL | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?