eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD7616

量产

16通道DAS,内置16位、双极性输入、双路同步采样ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16通道、双路、同步采样输入
  • 可独立选择的通道输入范围
    • 真双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V
  • 5 V单模拟电源,VDRIVE电源电压:2.3 V至3.6 V
  • 完全集成的数据采集解决方案
    • 模拟输入箝位保护
    • 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
    • 一阶抗混叠模拟滤波器
    • 片内精密基准电压及基准电压缓冲器
    • 双通道16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC
    • 吞吐速率:2 × 1 MSPS
    • 通过数字滤波器提供过采样功能
    • 灵活的序列器,支持突发模式
  • 灵活的并行/串行接口
    • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
    • 可选循环冗余校验(CRC)错误检查
  • 硬件/软件配置
  • 性能
    • 信噪比(SNR):92 dB(500 kSPS、2倍过采样)
    • 信噪比(SNR):90.5 dB (1 MSPS)
    • 总谐波失真(THD):−103 dB
    • ±1 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)
    • 模拟输入通道提供8 kV ESD额定值
  • 片内自检测功能
  • 80引脚LQFP封装
AD7616

16通道DAS,内置16位、双极性输入、双路同步采样ADC

提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD7616

AD7616评估板

特性和优点

  • AD7616和AD7616-P的全功能评估板
  • 板载电源
  • 独立工作能力
  • 兼容SDP-B控制器板
  • PC软件用于控制和数据分析

产品详情

EVAL-AD7616SDZ/EVAL-AD7616-PSDZ是一款单一的全功能评估板,专为轻松评估AD7616和AD7616-P模数转换器(ADC)的全部特性而设计。该评估板可通过120路高速系统演示平台(SDP-B)连接器(J10)由EVAL-SDP-CB1Z控制。EVAL-SDP-CB1Z SDP-B板可通过PC的USB端口并使用评估板软件来控制评估板;评估板软件可从AD7616和AD7616-P产品页面下载。


AD7616和AD7616-P器件的完整技术规格参见AD7616和AD7616-P数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南(UG-1012)。有关EVAL-SDP-CB1Z的全部详细信息,请访问SDP-B产品页面。

EVAL-AD7616
AD7616评估板

最新评论

近期浏览