AD7616-P
量产16通道DAS,内置16位、双极性输入、双路同步采样并行接口ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 16通道、双路、同步采样输入
- 可独立选择的通道输入范围
- 真双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V
- 5 V单模拟电源,VDRIVE电源电压:2.3 V至3.6 V
- 完全集成的数据采集解决方案
- 模拟输入箝位保护
- 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
- 一阶抗混叠模拟滤波器
- 片内精密基准电压及基准电压缓冲器
- 双通道16位SAR ADC
- 吞吐速率:2×1 MSPS
- 通过数字滤波器提供过采样功能
- 灵活的序列器,支持突发模式
- 并行数字接口
- 可选CRC差错校验
- 硬件/软件配置
- 性能
- 信噪比(SNR):92 dB(500 kSPS、2× OSR)
- 信噪比(SNR):90.5 dB (1 MSPS)
- 总谐波失真(THD):−103 dB
- ±1 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)
- 模拟输入引脚提供8 kV ESD额定值
- 片内自检测功能
- 80引脚LQFP封装
AD7616-P是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。AD7616-P采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和90.5 dB SNR采样。利用片内过采样模式可实现更高的信噪比(SNR)性能(过采样率(OSR)为2时,SNR为92 dB)。
输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7616-P的模拟输入阻抗均为1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
该器件均内置模拟输入箝位保护、一个双路16位电荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源和基准电压缓冲器以及高速并行接口。
应用
- 电力线路监控
- 保护继电器
- 多相电机控制
- 仪器仪表和控制系统
- 数据采集系统(DAS)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7616-PBSTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD7616-PBSTZ-RL | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7616-P的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论