AD7293

推荐新设计使用

集成ADC、DAC、温度和电流传感器的12位功率放大器电流控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4个闭环功率放大器(PA)漏极电流控制器
  • 内置PA保护、时序和报警功能
  • 与耗尽型和增强型功率放大器兼容
  • 高度集成
    • 4个非专用12位模数转换器(ADC)输入
      • 积分非线性(INL):±0.5 LSB
    • 8个12位电压数模转换器(DAC)
      • 建立时间:1.3 μs(最大值)
    • 4个高端电流检测放大器,增益误差:±0.1%
    • 2个外部温度传感器输入,精度:±1.1°C
    • 内部温度传感器,精度:±1.25°C
    • 2.5 V片内基准电压源
  • 灵活的监控和控制范围
    • ADC输入范围:0 V至1.25 V、0 V至2.5 V和0 V至5 V
    • 双极性DAC范围:0 V至+5 V、-4 V至+1 V和-5 V至0 V
    • 双极性DAC复位和相对于VCLAMPx的箝位电压
    • 单极性DAC范围:0 V至5 V、2.5 V至7.5 V和5 V至10 V
    • 电流检测增益:6.25、12.5、25、50、100等
    • 可调闭环设定点斜坡时间
  • 高端电压电流检测
    • 4个电流检测输入
      • 4 V至AVSS + 60 V,±200 mV输入范围
  • 小型封装和灵活接口
    • 串行端口接口(SPI),VDRIVE支持1.8 V、3 V和5 V接口
    • 56引脚LFCSP
  • 温度范围:-40°C至+125°C
AD7293
集成ADC、DAC、温度和电流传感器的12位功率放大器电流控制器
AD7293 Functional Block Diagram AD7293 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD7293

AD7293评估板

特性和优点

  • AD7293的全功能评估板
  • 具有USB控制功能的图形用户界面(GUI)软件
  • 各种链路选项

产品详情

AD7293是一款配备多通道ADC、DAC、电流传感器和温度传感器的12位监控器件。

有关AD7293的完整详情,请参考AD7293数据手册;使用EVAL-AD7293SDZ时,应参阅该数据手册。“评估板硬件”部分说明了各种连接选项的配置。

EVAL-AD7293SDZ需要EVAL-SDP-CB1Z板。EVAL-AD7293SDZ通过EVAL-SDP-CB1Z与PC的USB端口接口。软件与EVAL-AD7293SDZ一同提供,便于用户设置AD7293。

EVAL-AD7293
AD7293评估板
EVAL-AD7293SDZ_ANGLE-web EVAL-AD7293SDZ_BOTTOM-web EVAL-AD7293SDZ_TOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad7293的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览