AD7091R-5

量产

4通道、I2C、超低功耗12位ADC,采用20引脚LFCSP/TSSOP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • I2C兼容型串行接口,支持标准和快速模式
  • 超低功耗: 快速模式:90 μW(典型值,3 V)
  • 额定电压VDD:2.7 V至5.25 V
  • 2.5 V片内精密基准电压源(5 ppm/℃典型漂移)
  • 4个单端模拟输入通道
  • ALERT功能
  • BUSY 功能
  • 自动循环模式

  • 宽输入带宽
    信噪比(SNR)典型值:68 dB(1 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/吞吐速率管理
  • 无流水线延迟
  • 关断模式
    550 nA(典型值,VDD = 5.25 V)
    435 nA(典型值,VDD = 3 V)
  • 20引脚LFCSP和TSSOP封装
  • 温度范围: -40℃至+125℃


AD7091R-5

4通道、I2C、超低功耗12位ADC,采用20引脚LFCSP/TSSOP封装

提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD7091R-5

AD7091R-5评估板

特性和优点

  • 用于EVAL-AD7091R-5SDZ的全功能评估板
  • 板上电源 独立工作能力
  • 兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析

产品详情

EVAL-AD7091R-5SDZ是一款全功能评估板,专为用户评估AD7091R-5模数转换器(ADC)的全部特性而设计。 可通过SDP连接器(J13)控制评估板。 SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)允许通过PC的USB端口并使用评估板软件来控制评估板;评估板软件可从产品页面下载。 .


板载元件包括: 低功耗、低噪声轨到轨放大器ADA4805-1、高速精密轨到轨运算放大器AD8031、高速精密轨到轨双通道运算放大器AD8032、高精度200 mA低压差线性稳压器ADP3303和精密微功耗、低压差、低压基准电压源REF193 3.0 V。


EVAL-AD7091R-5
AD7091R-5评估板

参考电路

Low Power Data Acquisition System
CN0372 参考设计

具有能量采集和报警功能的超低功耗、通用型、多通道数据采集系统

特性和优点

  • 超低功耗数据采集系统
  • 4通道、12位分辨率
  • 能量采集电源电路

CN0372
具有能量采集和报警功能的超低功耗、通用型、多通道数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7091R-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览