AD6684

推荐用于新设计

135 MHz四通道中频接收机

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • JESD204B(子类1)编码串行数字输出
    • 通道速率最高达15 Gbps
  • 总功耗:1.68 W (500 MSPS)
    • 每个模数转换器(ADC)通道:420 mW
  • SFDR:82 dBFS(305 MHz,1.8 V p-p输入范围)
  • SNR:66.8 dBFS(305 MHz,1.8 V p-p输入范围)
  • 噪声密度:−151.5 dBFS/Hz(1.8 V p-p输入范围)
  • 模拟输入缓冲
  • 片内扰动,可改善小信号线性度
  • 灵活的差分输入范围
    • 1.44 V p-p至2.16 V p-p(标称值1.80 V p-p)
  • 82 dB通道隔离/串扰直流电源:0.975 V、1.8 V和2.5 V
  • 主接收机的噪声整形再量化器(NSR)选项
  • 可变动态范围(VDR)选项支持数字预失真(DPD)
  • 集成4个宽带数字下变频器(DDC)
    • 48位数控振荡器(NCO),最多级联4个半带滤波器
  • 模拟输入全功率带宽:1.4 GHz
  • 幅度检测位支持实现高效自动增益控制(AGC)
  • 差分时钟输入整数时钟分频值:1、2、4或8
  • 片内温度二极管灵活的JESD204B通道配置
  • 灵活的JESD204B通道配置
AD6684

135 MHz四通道中频接收机

提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 4
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
HMC7044 推荐用于新设计 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
AD9528 推荐用于新设计 提供14路LVDS/HSTL输出的JESD204B/JESD204C时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD6684

AD6684评估板

特性和优点

  • AD6684的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 宽带巴伦驱动输入
  • 外部供电,但也可采用来自FMC的12V-1A和3.3V-3A电源
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

AD6684EVZ支持AD6684高度集成的IF子系统。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带数字下变频器(DDC)、一个NSR和VDR监控该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持通信应用,能够实现高达1.4 GHz的模拟信号采样。

EVAL-AD6684
AD6684评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD6684的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论