AD4632-16

推荐新设计使用

16位、500 kSPS、双通道SAR ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高性能
    • 吞吐速率:每通道500 kSPS(最大值)
    • INL:±3 ppm(最大值,−40°C至+125°C)
    • SNR:97.4 dB(典型值)
    • THD:-127 dB(典型值)
    • NSD:−157.4 dBFS/Hz(典型值)
  • 低功耗
    • 每个通道15 mW (2 MSPS)
    • 每个通道5 mW (500 kSPS)
    • 每个通道1.5 mW (10 kSPS)
  • 轻松驱动特性降低了系统复杂性
    • 直流输入具有0.6 μA低输入电流
    • 宽共模输入范围:−(1/128) × VREF至+(129/128) × VREF
  • 灵活的外部基准电压范围:4.096 V至5 V
    • 集成2 µF旁路电容的高精度集成基准电压源缓冲器
  • 具有高达216抽取率的可编程模块平均滤波器
    • 扩展样本分辨率高达30位
    • 超量程和同步位
  • 灵活的SPI数字接口
    • 每通道1个、2个或4个SDO通道,支持较慢的SCK
    • 回波时钟模式可简化使用数字隔离器
    • 兼容1.2 V至1.8 V逻辑
  • 采用7 mm × 7 mm 64引脚CSP_BGA封装,内部电源和基准电容有助于缩减系统尺寸
AD4632-16
16位、500 kSPS、双通道SAR ADC
AD4630-16/AD4632-16 Functional Block Diagram AD4630-16/AD4632-16 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice 1


精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

IBIS 模型 1

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4630-16

AD4630-16 SAR ADC评估板

特性和优点

  • 板载基准电压、时钟源和ADC驱动器
  • 多功能模拟信号调理电路
  • FMC-LPC系统板连接器
  • ACE PC软件用于(时域和频域)的配置和数据分析
  • 与其他现成的控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4630-16FMCZ评估板可对AD4630系列24位精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)进行快速、简化评估。

AD4630-16是一款低功耗、双通道、16位精密SAR ADC,每个通道支持高达2 MSPS的数据速率。该评估板展示AD4630-16的性能,为多种系统应用提供可配置的模拟前端(AFE)。

EVAL-AD4630-16FMCZ评估板专为Digilent ZedBoard设计。ZedBoard用于控制数据捕捉和缓冲。该评估板通过现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)低引脚数(LPC)连接器连接至ZedBoard板。ZedBoard搭载Xilinx Zynq7000 SoC,该SoC具有两个处理器内核,采用可编程的FPGA结构。ZedBoard通过USB连接到PC。

应用

  • 自动测试设备
  • 数字控制环路
  • 医疗仪器
  • 地震学
  • 半导体制造
  • 科学仪器

EVAL-AD4630-16
AD4630-16 SAR ADC评估板
EVAL-AD4630-16 Evaluation Board EVAL-AD4630-16 Evaluation Board - Top View EVAL-AD4630-16 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad4632-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览