AD4131-4

推荐新设计使用

32 μA, Ultra-Low Power, 16-Bit Sigma-Delta ADC with Integrated PGA

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Ultra-low current consumption (typical)
    • 32 μA: continuous conversion mode (gain = 128)
    • 5 μA: duty cycling mode (ratio = 1/16)
    • 0.5 μA: standby mode
    • 0.1 μA: power-down mode
  • Built-in features for system level power savings
    • Current saving duty cycle ratio: 1/4 or 1/16
    • Single supply as low as 1.71 V increasing battery length
  • RMS noise: 25 nV rms at 1.17 SPS (gain = 128) – 48 nV/√Hz
  • Up to 16 noise free bits (gain = 1)
  • Output data rate: 1.17 SPS to 2.4 kSPS
  • Operates from 1.71 V to 3.6 V single supply or ±1.8 V split supplies
  • Band gap reference with 15 ppm/°C maximum drift
  • PGA with rail-to-rail analog input
  • Adaptable sensor interfacing functionality
    • Matched programmable excitation currents for RTDs
    • On-chip bias voltage generator for thermocouples
    • Low-side power switch for bridge transducers
    • Sensor open wire detection
  • Internal temperature sensor and oscillator
  • Self and system calibration
  • Flexible filter options
  • Simultaneous 50 Hz/60 Hz rejection (on selected filter options)
  • General-purpose outputs
  • Flexible sequencer
  • Diagnostic functionality
  • Crosspoint multiplexed inputs
    • 4 differential/8 pseudodifferential inputs
  • 5 MHz SPI (3-wire or 4-wire)
  • Available in 35-ball, 2.7 mm × 3.56 mm WLCSP and 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP
  • Temperature range: −40°C to +105°C (WLCSP), −40°C to +125°C (LFCSP)
  • AD4131-4 LFCSP pin compatible with AD7124-4 LFCSP
AD4131-4
32 μA, Ultra-Low Power, 16-Bit Sigma-Delta ADC with Integrated PGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-AD4129-8

用于 AD4129-8 的评估板,8 通道,超低功耗,具有集成前端和 FIFO 的 16 位 Σ-Δ ADC

特性和优点

  • 适用于 AD4129-8 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 ADI 公司的系统演示平台 (EVAL-SDP-CK1Z) 一起使用
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)
  • 独立功能

产品详情

EVAL-AD4129-8WARDZ 评估套件采用 AD4129-8 16 位超低功耗低噪声模数转换器 (ADC)。

通过连接到 EVAL-SDP-CK1Z 母板,EVAL-AD4129-8WARDZ 板可连接到 PC 的 USB 端口。通过 PC 将 5V USB 电源调节为 3.3V,从而为 AD4129-8 供电并支持所有必要的元件。

AD4129-8 ACE 插件可以全面配置 AD4129-8 套件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流时域分析。

EVAL-AD4129-8WARDZ 是一款用于评估 ADC 特性的评估板。凭借 EVAL-SDP-CK1Z 系统演示平台 (SDP),用户 PC 可执行软件可通过 USB 控制 AD4129-8。

产品数据手册提供了 AD4129-8 的完整规格。使用 EVAL-AD4129-8WARDZ 评估板时,请参阅 AD4129-8 数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-AD4129-8
用于 AD4129-8 的评估板,8 通道,超低功耗,具有集成前端和 FIFO 的 16 位 Σ-Δ ADC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4131-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览