73S1210F
内置智能卡读卡器,具有PINpad和电源管理功能
12xx智能卡读卡器SoC系列产品是ISO 7816兼容接口设备的理想选择
Viewing:
产品详情
- 完备的解决方案
- 提供伪CCID软堆栈:
- 符合ISO 7816和EMV智能卡要求
- 单个或多个卡槽
- Windows XP®、CE、Mobile、Linux等更多驱动
- 提供伪CCID软堆栈:
- 高性能CPU核
- 80515 CPU核
- 单时钟周期/指令
- 高达24MIPS
- 大容量片内存储器和强大的在电路仿真功能
- 片内2KB XRAM、256IRAM、ISO 7816专用FIFO
- 真正的片内32KB闪存(程序存储器,每页512字节)
- 3线类JTAG接口,用于在电路仿真和闪存编程
- 片内安全保险丝,能够在最终产品中永久禁止类JTAG接口并锁定闪存
- 单个或多个卡槽
- 内置电气接口
- 符合所有ISO 7816及衍生标准(包括EMV 4.1、GSM11-11等)
- 可通过外部73S8010R/C IC扩展智能卡槽数量
73S1210F是一款用于智能卡读卡器的通用、经济型CMOS片上系统(SoC)。电路围绕80515高性能内核组建,带有一个主ISO 7816/EMV接口和一个衍生的异步串行接口。出厂时配备了完备的Teridian嵌入式固件,构成可直接使用的智能卡读卡器方案,能够无缝连接任何带有串口、基于微控制器的系统。
该方案可方便升级,得益于内部I²C接口,通过该接口可直接驱动Teridian 73S8010 IC等智能卡的外部电气接口,从而可以支持多卡槽或多SAM架构。
另外,73S1210带有5x6 PINpad接口、8个用户I/O、多中断选择、模拟电压输入(用于监测直流电压,如电池电压检测),非常适合低成本PINpad读卡器设备。
应用
- 数字识别(安全登录,政府ID)
- 支付电话
- PINpad智能卡读卡器
- POS终端
- 个人无线设备的SIM卡读卡器
- 销售机
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
73S1209F | 内置PINpad、智能卡读卡器IC的UART至ISO 7816/EMV桥接器IC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 73s1210f的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论