73S1209F

内置PINpad、智能卡读卡器IC的UART至ISO 7816/EMV桥接器IC

73S12xx智能卡读卡器SoC系列产品能够理想地将ISO 7816接口集成到任何设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完备的解决方案
    • 提供伪CCID软堆栈:
      • 符合ISO 7816和EMV智能卡标准要求
      • 单个或多个卡槽
      • Windows XP、CE、Mobile、Linux等更多驱动
  • 高性能CPU核
    • 80515 CPU核
    • 单时钟周期/指令
    • 高达24MIPS
  • 大容量片内存储器以及强大的在电路仿真功能
    • 片内2KB XRAM、256IRAM和ISO 7816专用FIFO
    • 真正的片内32KB闪存(程序存储器,每页512字节)
    • 3线类JTAG接口,用于在电路仿真和闪存编程
    • 片内安全保险丝,能够在最终产品中永久禁止类JTAG接口并锁定闪存
  • 单个或多个卡槽
    • 内置电气接口
    • 符合所有ISO 7816及衍生标准(包括EMV 4.1、GSM11-11等)
    • 通过外部73S8010R/C IC可扩展智能卡槽数量
73S1209F
内置PINpad、智能卡读卡器IC的UART至ISO 7816/EMV桥接器IC
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
73S1210F 内置智能卡读卡器,具有PINpad和电源管理功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

80515-FPBM-TFP2

TFP2闪存编程器演示板

特性和优点

  • TFP2模型闪存编程器
  • 5V直流/1000mA通用墙上变压器(具有2.5mm插头)
  • 提供串行电缆、DB9、公/母头、直连电缆、长度为2m
  • ATE电缆固定和压接头
  • 目标LS电缆固定和压接头
  • CHKSUM.EXE用户磁盘
  • TFP2模型用户手册
  • TFP2快速入门指南

产品详情

TSC闪存编程器模型TFP2为Teridian嵌入式控制器提供了一个单机运行闪存编程工具。只需少数辅助设备,TFP2即可在生产环境下实现闪存编程。一旦TFP2完成目标程序初始化,目标闪存可以通过按键操作手动控制编程,或由工厂自动控制计算机(ATE)进行编程。

应用

  • 音频/视频
  • 数字STB、PVR和集成DTV的授权接入和付费点播
  • 支付电话
  • POS终端
  • 无线设备(WiMAX、GSM、GPRS)的SIM卡读卡器
  • 销售机和检票机

80515-FPBM-TFP2
TFP2闪存编程器演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 73s1209f的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览