71M6545H

电表处理器

在电表设计中省去昂贵的电流变压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2000:1电流范围内精度保持在< 0.1%
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准要求
  • 七路传感器输入支持零相电流测量,输入电流可选择差分模式
  • 每路电流输入可选择增益为1或8,支持分流器
  • 可编程脉宽高速Wh/VARh脉冲输出
  • 闪存/RAM容量
    • 32KB/3KB (71M6545)
    • 64KB/5KB (71M6545H)
  • 多达4个脉冲输出,具有脉冲计数功能
  • 四象限计量,提供相位排序
  • 数字温度补偿
    • 计量补偿
    • 为TOU提供精确的RTC,在所有功率模式下,可对晶体进行自动温度补偿
  • 独立的32位计算引擎
  • 46Hz–64Hz交流电频率范围,提供校准功能
  • 相位补偿(±7°)
  • 休眠模式下仅消耗1µA电源电流
  • 安全闪存
  • 在系统程序更新
  • 8位MPU (80515)、高达5 MIPS,可选择后处理和主机支持
  • 多达29个DIO引脚
  • 硬件看门狗定时器(WDT)
  • I²C/MICROWIRE® EEPROM接口
  • 供主机使用的SPI接口
    • 可完全访问共用存储空间
    • 可编程闪存
  • UART
  • 工业温度范围
  • 64引脚LQFP无铅(Pb)封装
71M6545H
电表处理器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
71M6203 隔离传感器IC
71M6103 隔离传感器IC
71M6603 隔离传感器IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 71M6545H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览