21160-hardware

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ADSP-21160M processor
  • AD1881A SoundMAX audio Codec
  • USB Debug Interface with host PC
  • 64K x 64-bits SBSRAM
  • 512K x 8-bit Flash memory
  • JTAG ICE 14 pin header
  • 2 Link Port connectors
  • Evaluation suite of VisualDSP++
21160-hardware
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

近期浏览