MAX9180
量产400Mbps、低抖动、低噪声LVDS转发器,SC70封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 微型SC70封装
- 超低抖动
- 23psP-P加性系统抖动(223 - 1 PRBS)
- 0.6psRMS加性随机抖动
- 0.5ns (最小)过渡时间,以尽可能减小辐射噪声
- 保证400Mbps的数据速率
- 当输入未驱动(开路,终端匹配或短路)时,安全失效电路设置输出为高
- 10mA的低电源电流
- 在安全失效状态时,6mA的低电源电流
- 符合ANSI/EIA/TIA-644 LVDS标准
- 断电模式下,输入输出均处于高阻态
MAX9180是一款400Mbps低电压差分信号(LVDS)中继器,接收单路LVDS输入,再生为另一路LVDS输出。其低抖动,低噪声等特性,尤其适合于缓冲长距离或噪声环境下发送的LVDS信号,如通过电缆和背板等。
MAX9180的微小尺寸使其特别适合于要求尽可能减小多点背板应用中的分支连线长度。SC70封装(SOT23尺寸的一半)能够将MAX9180置于连接器附近,以尽可能减小分支连线长度和总线上的信号反射。MAX9180的输出与目标IC,如FPGA或ASIC等之间的点对点连接,允许目标IC放置在离总线连接器较远的地方。
23psP-P的超低加性系统抖动和0.6psRMS的加性随机抖动等特性,保证在那些定时误差极其敏感的高速链路中,尤其是那些包含时钟和数据恢复电路、PLL、串行器或解串器应用中,进行可靠地通讯。MAX9180的转换性能保证400Mbps的数据传输速率,且通过保证0.5ns的最小输出过渡时间,以尽可能减小辐射噪声。
当输入处于未驱动的开路、短路或终端匹配时,MAX9180的安全失效电路设置输出为高。
MAX9180工作于3.3V单电源,仅消耗10mA电源电流,满足-40°C至+85°C的工作温度范围。对于四路总线LVDS (BLVDS)驱动器,请参考MAX9129的数据资料;对于SC70封装的低抖动、低噪声400Mbps LVPECL至LVDS电平转换器,请参考MAX9181的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 电缆中继器
- 蜂窝电话基站
- 数字交叉连接
- DSLAM
- 多点总线
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9180EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX9180EXT+T | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9180的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论