MAX2039

过期

高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1700MHz至2200MHz RF频率范围
  • 1500MHz至2000MHz LO频率范围
  • 1900MHz至2400MHz LO频率范围(与工厂联系)
  • DC至350MHz IF频率范围
  • 7.1dB变频损耗
  • +34.5dBm输入IP3 (下变频)
  • +24.4dBm输入1dB压缩点
  • 7.3dB噪声系数
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为45dB,50ns开关时间
  • 引脚兼容于MAX2031 815MHz至995MHz混频器
  • 外部电流设置电阻提供混频器低功耗/低性能工作模式选项
  • 提供无铅封装
MAX2039
高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q下变频器/接收器 3
MAX9993 最后购买期限 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9994 量产 SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9995 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
VCO缓冲器和分路器 2
MAX9988 过期 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2039EVKIT

MAX2039评估板

特性和优点

  • 经过完全安装与测试
  • 输入输出端带有50Ω SMA接头
  • 1700MHz至2200MHz RF频率范围
  • 1500MHz至2000MHz LO频率范围
  • 1900MHz至2400MHz LO频率范围(联系制造商)
  • DC到350MHz IF频率范围
  • 7.1dB变频损耗
  • +34.5dBm输入IP3 (下变频)
  • +24.4dBm输入1dB压缩点
  • 7.3dB噪声系数
  • 内置LO缓冲器
  • 内置RF和LO不平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为45dB,切换时间50ns
  • 外部电流设置电阻提供了混频器的低功耗/低性能模式选项
  • 产品详情

    MAX2039评估板(EV kit)可以简化对MAX2039 UMTS、DCS以及PCS基站上/下变频混频器的评估。它经过工厂完全安装与测试。评估板输入和输出端带有标准50Ω SMA接头,允许用户在测试台上快速轻松的进行评估。

    其文档提供了评估器件所需的测试设备列表、功能验证的简单步骤、评估板电路介绍、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB各层的版图。

    应用

    • DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • 微波链路
    • 军用系统
    • PHS/PAS基站
    • 预校正接收器
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • UMTS/WCDMA基站
    • 无线本地环路(WLL)

    MAX2039EVKIT
    MAX2039评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2039的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览