MAT12
量产音频双通道匹配NPN晶体管
- 产品模型
- 1
产品详情
- 极低电压噪声:1nV/√Hz(最大值,100Hz)
- 出色的电流增益匹配:0.5%(典型值)
- 低失调电压(VOS):200 µV(最大值)
- 出色的失调电压漂移:0.03 µV/°C(典型值)
- 高增益带宽积:200 MHz
MAT12是一款双通道NPN匹配晶体管对,专门针对超低噪声音频系统而设计。
该器件具有极低的输入基极分布电阻(rbb典型值为28 Ω)和高电流增益(IC = 1 mA时,hFE典型值超过600),可以实现卓越的信噪比。与采用市面有售的单芯片放大器的系统相对,高电流增益可以带来出色的性能。
MAT12具有出色的电流增益匹配(ΔhFE约为0.5%)和较低的VOS(典型值为10 µV),是有利于减少高阶放大器谐波失真的对称平衡设计的理想选择。
基极发射极结点处的保护二极管可以保证匹配参数的稳定性。这些二极管能够防止基极-发射极结点反向偏置导致β和匹配特性下降。
MAT12同时也是可靠的精密电流偏置和镜像电路的理想选择。另外,由于晶体管对之间的 VBE不匹配时,电流镜的精度会呈指数级下降,因此,在多数电路应用中,MAT12的低VOS 无需进行失调调整。
MAT12是MAT02出色的替代产品,其性能和特性可在−40°C至+85°C的扩展温度范围内得到保证。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAT12AHZ | 6-Lead TO-78 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
MAT12AHZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
MAT12AHZ | 量产 | |
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
MAT12AHZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAT12的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论