MAT03S

量产

航空航天用低噪声、双通道匹配PNP晶体管

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道匹配PNP晶体管
  • 低失调电压:100 µV(最大值)
  • 低噪声:1 nV/√Hz(1 kHz时,最大值)
  • 高增益:100(最小值)
  • 高增益带宽:190 MHz(典型值)
  • 精密增益匹配:3%(最大值)
  • 出色的对数一致性:
    rBE典型值约为0.3 Ω
MAT03S
航空航天用低噪声、双通道匹配PNP晶体管
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAT03S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论