LTM2173-14

推荐新设计使用

14 位 80Msps 低功耗四通道 ADC

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4 通道同步采样 ADC
  • 73dB SNR
  • 88dB SFDR
  • 低功耗:每个通道 96mW
  • 1.8V 单电源
  • 串行 LVDS 输出:每个通道 1 位或 2 位
  • 可选的输入范围:1VP-P 到 2VP-P
  • 800MHz 全功率带宽 S/H
  • 关断和小睡模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 内部旁路电容,无外部组件
  • 140 引脚 (11.25mm × 9mm) BGA 封装
LTM2173-14
14 位 80Msps 低功耗四通道 ADC
LTC217314 LTM2173-14, 80Msps, 2-Tone FFT, fIN = 70MHz and 75MHz Package Image 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2173-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览