LTC6605-7

最后购买期限

具低噪声、低失真差分放大器的双通道、匹配、7MHz 滤波器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个具有差分放大器的匹配、7MHz 二阶低通滤波器
    • 增益匹配:±0.35dB (最大值),通带
    • 相位匹配:±1.2° (最大值),通带
    • 单端或差分输入
  • 通带中的失真 <–90dBc
  • 2.1nV/√Hz 运算放大器噪声密度
  • 可通过引脚来选择增益 (0dB/12dB/14dB)
  • 可通过引脚来选择功耗 (0.35mA/16.2mA/33.1mA)
  • 轨至轨输出摆幅
    • 可调输出共模电压控制
    • 缓冲、低阻抗输出
  • 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
  • 小外形 22 引脚 6mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装
LTC6605-7
具低噪声、低失真差分放大器的双通道、匹配、7MHz 滤波器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT6604-5 推荐新设计使用 双通道、非常低噪声、差分放大器和 5MHz 低通滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6605-10
  • LTC6605-14
  • LTC6605-7
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1422A-A

LTC6605-7 | Dual Matched 7MHz Low Noise, Low Distortion 2nd Order LP Filter

产品详情

DC1422A-A:集成低噪声、低失真差分放大器的LTC6605-7双通道匹配7MHz滤波器演示板。

DC1422A-A
LTC6605-7 | Dual Matched 7MHz Low Noise, Low Distortion 2nd Order LP Filter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6605-7的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览