LTC6603

推荐用于新设计

双通道、可调低通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证相位和增益匹配规格
  • 可编程带宽 (BW) 高达 2.5MHz
  • 可编程增益 (0dB/6dB/12dB/24dB)
  • 9 阶线性相位响应
  • 差分、轨至轨输入和输出
  • 低噪声:-145dBm/Hz (参考于输入)
  • 低失真:-75dBc (在200kHz)
  • 简单的引脚编程或 SPI 接口
  • 可利用一个外部电阻器来设定最大速率/功率
  • 工作电压范围:2.7V 至 3.6V
  • 输入范围从 0V 至 5.5V
  • 4mm x 4mm QFN 封装

 

LTC6603
双通道、可调低通滤波器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

DC1304A-B
LTC6603 Demo Board | Dual Programmable 2.5MHz Filter / ADC Driver

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6603的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览