LTC6602
推荐用于新设计双通道、匹配、高频带通 / 低通滤波器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 匹配双通道滤波器 / 驱动器,非常适合于 RFID 阅读器
- 保证相位匹配至 2° 以内
- 保证增益匹配至 0.2dB 以内
- 可被配置为低通或带通
- 可编程 5 阶低通:42kHz 至 900kHz
- 可编程 4 阶高通:4.2kHz 至 90kHz
- 可编程增益:1x、4x、16x、32x
- 简单的引脚编程或 SPI 接口
- 低噪声:-145dBm/Hz (参考于输入)
- 低失真:-75dBc (200kHz)
- 差分、轨至轨输入和输出
- 输入范围从 0V 延伸至 5V
- 低电压操作:2.7V 至 3.6V
- 停机模式
- 4mm x 4mm QFN 封装
LTC®6602 是一款双通道、匹配、可编程带通或低通滤波器和差分驱动器。LTC6602 的选择性再加上其相位匹配和动态范围,使其非常适合于 RFID 系统中的滤波处理。凭借通道之间的 2° 相位匹配精度,LTC6602 可以在那些需要高度匹配滤波器的应用 (例如:收发器 I 和 Q 通道) 中使用。由于具有增益可编程性以及全差分输入和输出,因而简化了大多数系统中的实现方案。
LTC6602 的两个通道均包括一个可编程低通和高通滤波器。如需起带通作用,则把低通滤波器为高频截止频率设置。如需起低通作用,则可把高通滤波器旁路。滤波器截止频率可以采用单个电阻器来设定,保证准确度达 3%。或者,也可以利用一个外部时钟来控制滤波器截止频率。
LTC6602 采用 2.7V 至 3.6V 单工作电源,并具有一种低功率停机模式。
Applications
- 多协议 RFID 阅读器:EPC-GEN2、ISD 和 IPX
- IDEN、PHS、GSM 基站
- 转发器、无线链路和调制解调器
- 无线遥测
- JTRS
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6602CUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6602CUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6602IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6602IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。