LTC6601-2
最后购买期限低功率、低失真、5MHz 至 27MHz、引脚可配置滤波器 / ADC 驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 引脚可配置增益和滤波器响应 (高达 27MHz)
- 低功率:16mA (在 3V)
- 低失真 (2VP-P)
- 1MHz:–96dBc 二阶,–112dBc 三阶
- 10MHz:–65dBc 二阶,–78dBc 三阶
- 所需外部组件极少
- 电阻器修整至 0.5% 准确度 (典型值)
- 电容器修整至 0.5% 准确度 (典型值)
- 可调输出共模电压
- 轨至轨输出摆幅
- 功率可配置和低功率停机模式
- 纤巧型 0.75mm 20 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®6601-2 是一款低功率、低失真、非常简单易用的全差分二阶有源宽带 RC 滤波器和驱动器。对片内电阻器、电容器和放大器带宽进行了修整以提供一致和可重复的滤波器特性。
滤波器特性可通过引脚搭接进行配置。截止频率的范围为 5MHz 至 27MHz。增益可通过引脚搭接设置在 –17dB 至 +17dB 之间。
该器件提供了一个三态 BIAS 引脚,用于调节放大器功耗。可采用 BIAS 引脚在低功率 (功率降低 50%)、高性能和待机模式之间进行选择。
LTC6601 系列提供了两个在失真与噪声指标之间进行权衡的选项。LTC6601-2 可在高频条件下提供最低的失真。而 LTC6601-1 则专为实现最低的噪声而配置。这两款器件采用引脚兼容的封装。
LTC6601-2 采用紧凑型 4mm x 4mm 20 引脚无引线 QFN 封装。
Applications
- 差分 A/D 转换器驱动器
- 抗混叠 / 重构滤波器
- 单端至差分转换 / 放大
- 低电压、低噪声、差分信号处理
- 共模电压转换
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
视频 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6601CUF-2#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6601CUF-2#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6601IUF-2#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6601IUF-2#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC6601CUF-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6601CUF-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6601IUF-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6601IUF-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6601CUF-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6601CUF-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6601IUF-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6601IUF-2#TRPBF | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT6600-20 | 量产 | 非常低噪声、差分放大器和 20MHz 低通滤波器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6601-1
- LTC6601-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6601-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论