設計智慧型無線工業感測器之完整指南
設計智慧型無線工業感測器之完整指南
作者:ADI硬體和嵌入式韌體工程師 Brandon Hurst
摘要
本文介紹 Bluetooth® Low Energy (BLE)低功耗藍牙、SmartMesh (6LoWPAN封包透過IEEE 802.15.4e網路進行傳輸)、以及Thread/Zigbee (6LoWPAN封包透過IEEE 802.15.4網路進行傳輸)等無線標準以及其在嚴苛工業射頻環境中的適用性。文中列舉多項比較標準,包括功耗、可靠度、安全性、以及總體持有成本。SmartMesh時間同步機制造就出低功耗性能,而SmartMesh與BLE頻道跳頻機制則帶來更高的可靠度。一項針對SmartMesh的案例研究,總結出可靠度高達99.999996%。Analog Devices的BLE與SmartMesh無線式狀態監測感測器包含一款配備邊緣人工智慧(AI)功能的新型無線感測器,能為受限制的邊緣感測器節點挹注更長的電池續航力。
介紹
由馬達驅動系統的智慧型感測器其市場規模從2022到2024年的成長幅度預估將超過2倍(成長至9.06億美元)。在智慧感測器方面,主要的成長驅動力將來自無線與可攜式裝置。運用無線環境感測器(溫度、振動)來監視工業機器,其明確目標是:偵測出受監視設備在何時會偏離健康運作的狀態。
在工業無線感測器應用領域,低功耗、可靠度、以及安全性一向都是最關鍵的要求。其他要求並包括低總體持有成本(最少的閘道器、維護)、短距離通訊、以及能支援網狀網路的通訊協定,其能適應充斥大量金屬障礙物的工廠環境(網狀網路有助於紓解潛在訊號路徑遮蔽與反射的問題)。
工業應用與無線標準的要求
圖1概述各種無線標準,表1列出多項無線標準並對照關鍵的產業要求。從圖表可明顯看出BLE與SmartMesh(6LoWPAN封包透過IEEE 802.15.4e進行傳輸)能為工業應用提供兼顧低功耗、可靠度、安全性的最佳組合。Thread與ZigBee提供低功耗與安全的網狀網路實作方案,但在可靠度的評分較低。
圖1. 無線標準調查
標準 | 距離 | 功耗 | 可靠度 | 強健性 | 總體持有成本 | 網狀網路能力/td> | 安全 |
Wifi (802.111 b, g) |
100公尺 | 高 | 低 | 低 | 高 | 支援/td> | 支援, WPA |
BLE | 20至100公尺 | 低/ 中 |
中/ 高 |
低 | 中 | 支援 | 支援, AES |
Zigbee, Thread (6LoWPAN封包透過IEEE 802.15.4進行傳輸) |
20 至200公尺 | 低/ 中 |
低 | 低 | 中 | 支援 | 支援, AES |
SmartMesh (6LoWPAN封包透過IEEE 802.15.4e進行傳輸) | 20 至200公尺 | 低 | 高 | 高 | 低 | 支援 | 支援, AES |
LoRaWAN | 500至3000公尺 | 中至低功耗節點,高功率閘道器 | 低 | 低 | 高 | 不支援 – 星形拓撲 | 支援, AES |
表2進一步詳列ZigBee/Thread、SmartMesh、以及BLE網狀網路標準。SmartMesh包含一個時間同步頻道跳頻(TSCH)協定,網路中所有節點都進行同步化,並依一個時程表來協調通訊作業。時間同步造就出低功耗,而頻道跳頻則造就出高可靠度。此外BLE標準也包含頻道跳頻,但其相較於SmartMesh則存在一些限制,包括像不支援纜線供電的路由節點(增加系統成本與耗電)與TSCH。如先前所述,ZigBee/Thread在可靠度的表現較差,且不具備許多BLE所擁有的優點。
特色 | Zigbee、Thread (6LoWPAN封包透過IEEE 802.15.4進行傳輸) | SmartMesh (6LoWPAN 封包透過IEEE 802.15.4e進行傳輸) | BLE Mesh |
無線電頻率 | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
資料傳輸率 | 250 kbps | 250 kbps | 1 Mbps, 2 Mbps |
傳輸距離 | 20 至200公尺 | 20 至200公尺 | 20 至150公尺 |
應用吞吐量 | 低於0.1 Mbps | 低於0.1 Mbps | 低於0.2 Mbps |
網路拓撲 | 網狀網路、星形 | 網狀網路、星形 | 網狀網路、星形 |
安全 | AES 加密 |
AES 加密 |
AES 加密 |
供電 | 纜線供電的路由節點 | 路由節點平均只需要 50 μA | 纜線供電的路由節點 |
總體持有成本 | $$至$ | $ | $$ 至 $ |
時間同步頻道跳頻 | x | ✓ | x |
穩健性 (頻道分配) | x 單一頻道通訊 | ✓ | x |
可靠度 (頻道跳頻) | x 單一頻道通訊 | ✓ | ✓ |
標準 (互通性) | 支援 | 專利式 | 支援 |
本文專注探討SmartMesh與BLE網狀網路是工業狀態監測感測器最適合的無線標準
ADI無線狀態監測感測器
表3 介紹 Analog Devices的 Voyager 3 無線振動監視平台以及新一代無線狀態監測感測器。Voyager 3 採用SmartMesh 模組 (LTP5901-IPC)。當中一款支援AI的振動感測器(尚在研發中) 採用BLE微控制器 (MAX32666)。兩款感測器都有溫度與電池健康狀態(SOH)感測器。Voyager 3與AI版本感測器採用ADI MEMS微機電加速計 (ADXL356、 ADXL359) 用來為工業設備量測振動的振幅與頻率。元件會運用FFT高速傅立葉轉換頻譜來辨識振動的振幅與頻率,該頻譜可以反映出各種故障的徵兆,包括像馬達失衡、錯位、以及損壞的軸承。
參數 | Voyager 3 | 新一代感測器 |
無線標準 | SmartMesh | BLE |
超低功耗邊緣AI | 無 | 有 |
溫度感測器 | 有 | 有 |
MEMS微機電系統加速計 | 有 (三軸1 kHz) | 有 (三軸8 kHz) |
電池健康狀態監視 | 有 | 有 |
圖2顯示Voyager 3與支援AI振動感測器的典型運作。其工作週期和許多工業感測器一樣都是1%; 感測器在大多數時間都處於低功耗模式。感測器會定期被喚醒,並進行大量資料收集(或是在高衝擊振幅的撞擊事件),或向使用者傳送狀態的更新通報。使用者通常會收到反映受監視機器狀態的狀態標誌,通報該機器健康狀態良好,並讓使用者有機會收集更多資料。
圖2. 工業無線感測器的典型運作
安全
SmartMesh IP網路具備多層次的防護,這些層次可分類為保密性、完整性、以及真實性。圖3整理了SmartMesh的安全防護。保密性方面,採用端對端的AES-128-bit加密,就算網路中有多個網狀網路節點也能執行。傳輸的資料會以訊息驗證碼(訊息完整性檢查或MIC),以確保其未被竄改。此種作法能防禦各種中間人(MITM)攻擊,如圖3所示。此外也能建置多重裝置驗證級別,以防止未經授權的感測器被加入到系統。
圖3. BLE與SmartMesh網路的安全建置
採用4.0與4.1版BLE標準運作的裝置面臨安全風險,然而4.2以後版本納入了增強安全(如圖3所示)。ADI的MAX32666相容於5.0版BLE標準。這個版本包含P-256橢圓曲線Diffie-Hellman密鑰交換機制用於裝置之間的配對。在此協定中,兩個裝置的公開密鑰用來在兩個裝置之間建立稱為長期密鑰(LTK)的分享機密。這個分享機密用來驗證與產生密鑰,這些密鑰用來為所有通訊內容進行加密,以及防禦各種MITM中間人攻擊。
低功耗
表3所列的感測器的工作週期為1%,Voyager 3封包的最大資料酬載量為90 bytes,而AI版本的最大酬載量則為510 bytes。圖4(取自Shahzad與 Oelmann3)顯示在500至1000 bytes的資料傳輸量方面,BLE消耗的能量低於ZigBee與Wi-Fi。因此BLE適合運行AI的使用情境。SmartMesh能提供極低的功耗,特別90 bytes以下的酬載(正如Voyager 3感測器所用的酬載規格)。估計SmartMesh的消耗能源,是網站上的 SmartMesh Power and Performance Estimator工具。SmartMesh 功耗估算工具的準確性經實測證明可達87% 至99%,實際準確度取決於感測器屬於路由節點還是葉節點。
圖4.已傳輸資料(無線電收發器實體層元件) 與電源消耗 (取材自Shahzad 與Oelmann).3
除了無線電傳輸能源消耗外,我們還須考慮整體系統的耗電預算以及總體持有成本。如表2所述,BLE與Zigbee使用同一個閘道器運作。然而,兩種技術都需要透過纜線為路由節點供電。然而這也會增加耗電預算以及總體持有成本。對比之下,SmartMesh路由節點平均僅消耗50 μA的電流,整個網路僅用一個閘道器就能工作。SmartMesh顯然是更具能源效率的建置方案。
可靠度與穩健性
如先前所述,SmartMesh採用TSCH,故具有以下特性:
- 網路中的所有節點都同步化
- 根據一個通訊時程表調度各節點的通訊
- 時間同步化促成低功耗
- 頻道跳頻造就高可靠度
- 通訊作業進行妥善排程,帶來高確定性
整個網路的同步化精準度誤差壓低到15 μs以下。極高水平的同步化造就出極低的功耗。消耗電流平均為50μA,且超過99%的時間僅為1.4 μA。
表4所列為關鍵應用挑戰及SmartMesh與BLE網狀網路如何因應
挑戰 | 問題 | SmartMesh | 藍牙網狀網路 (Mesh) |
在密集配置網路中建立穩健通訊 | 節點之間相互干擾進而拖慢網路速度 | 高效率的頻道配置以消除碰撞 | 受限於那些會拖慢網路速度的碰撞 |
當感測器裝設在有遮蔽的位置能達到較長的電池壽命 | 需要具電源效率的邊緣節點連線以因應電池壽命規格 | 電池供電的路由節點和邊緣節點建立近距離連結 | 纜線供電的路由節點和邊緣節點建立近距離連結 |
在動態工業環境進行可靠連線 | 移動設備或開關門的動作導致多重路徑反射 | 運用頻道跳頻以避免接收零點 | 運用頻道跳頻以避免接收零點 |
在擁擠的無線電頻段進行可靠的通訊 | 各種干擾限制了網路上的資料流量頻寬 | 執行頻道跳頻藉以避免干擾並有效配置頻寬以維持傳輸流量 | 針對小型網路設計故容易遇到網路泛洪(flooding)問題 |
SmartMesh在大量節點構成的高密度網路中表現良好。而BLE與SmartMesh兩者均在在動態工業環境中表現卓越。
SmartMesh的可靠度已在ADI的晶圓廠通過檢測5 。此廠區的嚴苛射頻環境中佈滿金屬物與混凝土。其中有32個無線感測器節點以網狀網路的形態分佈,最遠的感測器節點到閘道器之間隔著4次轉傳(hops)。每個感測器節點每隔30秒就傳送4個資料封包。在83天的期間,各感測器共傳送26,137,382個封包,共接收26,137,381個封包,達到99.999996%的可靠度。
運行於邊緣的人工智慧
新一代的無線感測器包含 MAX78000此種內嵌AI硬體加速器的微控制器。此類AI硬體加速器不僅能大幅減少資料移動,還能運用平行處理機制來優化能源消耗以及資料吞吐量。
現今市面上的無線工業感測器通常以極低的工作週期運行。使用者在設定感測器的休眠時間長度後,感測器就會按時被喚醒並量測溫度與振動,並將資料透過無線網路傳回使用者的資料聚合設備。市售感測器通常標示其擁有5年電池壽命,指的是每24小時擷取1筆資料,或是每4小時擷取1筆資料下所能維持的續航力。下一代的感測器能在類似模式下工作,同時利用邊緣AI異常偵測機制來限制使用無線電網路的次數。感測器被喚醒並開始量測資料後,只有在偵測到異常的振動時才會將資料傳回給使用者。透過這種方式,電池續航力可提升至少20%。
AI模型用來訓練感測器收到的機器健康數據,這些數據會透過無線網路傳輸給使用者以便進行AI模型的開發。運用MAX78000工具將AI模型合成為C語言程式碼,之後再傳回給無線感測器,並將模型載入記憶體。程式碼部署完成後,在預先定義間隔的時間點或是出現高G力振動事件時,無線感測器就會被喚醒。MAX78000會根據經過高速傅立葉轉換的數據進行推論。如果沒有偵測到異常,感測器就會回到休眠狀態。若是偵測到異常,使用者就會收到通知。此時使用者即可要求FFT演算法或原始時域資料以便測量出異常,並依此進行故障分類。
總結
本文闡述BLE、SmartMesh (6LoWPAN封包透過IEEE 802.15.4e網路進行傳輸)、以及Thread/Zigbee (IEEE 802.15.4)等無線標準以及其在嚴苛工業射頻環境的適用性。SmartMesh擁有優於BLE與Thread/Zigbee的可靠性與低功耗運作能力。在要求500 bytes至1000 bytes資料傳輸能力的網路中,相較於Zigbee與Thread,BLE能以更低的功耗可靠地運作。內嵌AI硬體加速器的微控制器開創一條邁向更佳決策的坦途,並為無線感測器節點挹注更長的電池續航力。
參考電路
1 “Predictive Maintenance in Motor Driven Systems – 2020.” Interact Analysis Market Study, April 2020.
2 Kris Pister and Jonathan Simon. “Secure Wireless Sensor Networks Against Attacks.” Electronic Design, April 2014.
3 Khurram Shahzad and Bengt Oelmann. “A Comparative Study of In-sensor Processing vs. Raw Data Transmission Using ZigBee, BLE and Wi-Fi for Data Intensive Monitoring Applications.” 11th International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS), August 2014.
4 Thomas Watteyne, Joy Weiss, Lance Doherty, and Jonathan Simon. “Industrial IEEE802.15.4e Networks: Performance and Trade-offs.” 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), June 2015.
5 Ross Yu. “Verifying SmartMesh IP >99.999% Data Reliability for Industrial Internet of Things Applications.” Analog Devices, Inc. January 2016.