自動測試設備系統中的元件電源設計
自動測試設備系統中的元件電源設計
作者:ADI Madhura Tapse
本文所提供的內容為自動測試設備(ATE)系統中的元件電源(DPS) IC選型指南。文中所介紹的注意事項能夠協助客戶針對其ATE系統的實際要求選擇合適的DPS IC,例如MAX32010。本文並介紹了能夠滿足ATE系統輸出電流、熱要求的系統級最佳架構。
引言
元件電源(DPS) IC能夠彈性載入電壓、載入電流,為自動測試設備(ATE)提供動態測試能力。當負載電流在兩個可編程電流限值之間時,DPS IC為電壓源,並在達到設定的電流限值時平穩轉換為精密電流源/灌電流。

圖1所示為ADI新一代元件電源IC MAX32010的簡化框圖。開關FIMODE、FVMODE和FISLAVE MODE選擇不同的工作模式,例如:FV (載入電壓)、FI (載入電流)和FI Slave模式;開關HIZF和HIZM分別選擇MV (電壓測量)和MI (電流測量)模式。RANGE MUX與外部檢流電阻相結合,支援不同的電流量程:RA (1.2A)、RB (20mA)、RC (2mA)和RD (200µA)。透過改變檢流電阻值,可靠自訂電流量程,計算公式為: RSENSE = 1V/IOUT。CLEN開關和ICLMP、VCLMP DAC允許使用者設定可編程電壓和電流箝位。
本文將首先介紹在系統中設計DPS IC電路的兩個重要主要事項:量程變化時產生的突刺問題,以及供電效率問題。之後將詳細介紹建構滿足具體應用需求的DPS系統時的相關事項。
突刺問題


我們首先討論第一個注意事項,即量程變化時產生的尖峰電壓或突刺。ATE在執行被測件(DUT)測試時,系統可能需要針對不同的測試要求更改電流量程。對於IDDQ或靜態電流的測量,通常要求置於最小電流量程,以測量較小的電流值。切換到最小電流量程時,所產生的電壓脈衝或突刺不但會影響測量精度,而且可能損壞DUT。無擾動(突刺)量程切換能夠有效保護DUT,並確保測試的有效性。當負載電容為270pF時,ADI的DPS能夠非常平穩進行量程轉換,不會產生任何尖峰脈衝或突刺,如 圖2所示。沒有負載電容(0pF)時,量程轉換時間為20µs,緩變率為25mV/20µs。此種切換方案所產生的突刺遠低於競爭方案,同類競爭產品DPS所產生的尖峰脈衝會達到159mV,持續時間長達幾個微秒。由此可見,切換量程時,採用ADI的DPS可以獲得最佳性能,突刺降低536%,不會對DUT造成任何損壞。
元件電源效率
IC | 電源 I/P | 電源 O/P | 效率 |
MAX32010 | 12V, 1.2A | 7V, 1.2A | 58.33% |
元件電源的效率直接影響到系統的成本和可靠性,這也是選擇DPS IC時第二個需要關注的問題。效率越高越有助於降低成本、提高系統的可靠性,並且延長系統的壽命。DPS的效率越低,產生的熱量就越大;發熱越多表示系統部件磨損越大、故障率越高。元件電源效率可依照下式計算:
效率 = 輸入功率/輸出功率
如表1所示,ADI DPS提供的電流(1.2A)高於競爭元件 (1A),且具有更高效率(58.33%)。MAX32010 DPS的效率比「競品2」DPS IC的效率提高11%,比「競品1」提高155%。
以下,我們討論如何建構滿足具體應用要求的DPS系統。
如何實現負載電流客製化

ATE系統都會針對每個被測件(DUT)制定負載電流要求 (圖 3)。MAX32010設計中,只需更改一個檢流電阻值即可實現針對具體測試零件的量程選擇。MAX32010中的RANGE MUX允許選擇以下電流量程之一:RA (1.2A)、RB (20mA)、RC (2mA)或RD (200µA)。檢流電阻值的計算公式為: RSENSE = 1V/IOUT例如,如果負載電流要求為5mA;5mA定制負載電流處於量程B範圍內。選擇正確的 RSENSE: RSENSE = RB = 1V/5mA = 200Ω。關於檢流電阻選擇的詳細資訊,請參考「ADI應用筆記7068」。
如何增大輸出電流

多數情況下,DUT要求的電流可能高於DPS能夠提供的電流。透過將多個DPS元件並聯,可以獲得1.2A以上的電流,如 圖4所示。兩片元件均配置在FI模式,可將輸出電流翻倍。例如,將兩片7V、1.2A的元件並聯在一起,可實現高達7V、2.4A的輸出電流。

提高DPS輸出驅動電流能力的另一途徑是採用脈衝輸出。如果大電流輸出僅限於較短的持續時間,脈衝式測量將是切實可行的選項,如圖5所示。如此測試的一個例子是DUT的I-V特徵分析。透過更改FI導通時間的工作週期實現脈衝式測量。該測試中,DPS模式在50%的時間設定為FI模式,另外50%的時間設定為「高阻」模式。可根據DUT電流的要求更改工作週期。我們已經對MAX32010 IC進行了該項試驗,結果如下:
最大輸出電流 = 1.436A (工作週期為50%)
如何為DPS系統選擇正確的散熱片
為了保證系統的可靠性和穩定性,選擇正確的散熱片必不可少。下面將逐步介紹如何為MAX32010選擇正確的散熱片。
第1步: 確定封裝的相關尺寸。對封裝進行熱分析有助於選擇正確的散熱片。充分利用外露焊墊散熱區域非常重要。
第2步: 根據PCB熱特性計算熱阻值(θJA)的邊界條件。計算功率損耗,並將所有散熱介質(傳導、對流和輻射)納入考量。

第3步:計算封裝的溫度分佈時,散熱器面積和散熱風扇的氣流是兩個非常重要的變數(圖6)。切記IC的結溫應保持低於熱關斷溫度。我們在靜止空氣環境下的測試分析顯示,為了保證結溫低於140°C,MAX32010需要採用面積為30.48mm x 30.48mm、厚度為5mm、鰭片長度為15mm的散熱片。

第4步:為確保IC結溫低於140°C,氣流和散熱片材料也非常重要。我們的分析顯示,為銅散熱器增加1m/s的氣流,能夠明顯改善熱性能(圖7)。
總結
本文為自動測試設備(ATE)系統設計提供元件電源(DPS) IC的選型指南。文中討論的注意事項可協助客戶針對其具體的ATE系統需求合理選擇DPS IC。文中同時介紹能夠滿足ATE系統輸出電流、熱要求的最佳系統級架構。