储能解决方案
随着可再生发电占比增加,储能系统对于稳定电网至关重要,预计到2030年,可再生发电的年部署量将增长6倍。本演示是一个完整的锂离子电池储能BMS系统,重点介绍ADI的高精度BMS、高度可靠的隔离通信,以及MCU硬件和软件。
巴黎凡尔赛门展览中心
法国巴黎
7.2.C10展位
2023年Enlit展将汇集能源行业的主要参与者,今年将更加关注能源转型,主题包括能源转型带来的挑战和不确定性,以及未来的新机遇和希望。无论过程如何复杂,ADI解决方案的目标都是简化为能源转换、能源管理和能源存储的模式。
欢迎莅临我们的展位,详细了解ADI应对挑战的特别方法以及我们的电网现代化解决方案,具体涵盖可再生能源发电、能源存储、电网数字化和充电基础设施。我们的客户遍布能源、汽车、工业和通信等不同市场,通过将行业经验与智能边缘领域的深厚专业知识相结合,我们获得了全新的视角并开发了创新技术,助力清洁电网快速发展成为一个情报中心。
把握机会,不要错过!请莅临7.2.C10展位观看ADI的演示。
Patrick Morgan
汽车电气化和可持续能源部公司副总裁
峰会会议:实现净零工业
日期:2023.11.29
时间:11:15 AM–12:30 PM
地点:发展阶段(7.3号厅)
本次峰会专题会议将讨论欧洲工业能源用户如何各司其职,支持过渡到气候中和的进程,同时保持竞争力。纵观整个能源生态系统,从交通运输到电网基础设施,能源管理、转换和存储的端到端整体解决方案显然是应对净零挑战的关键。
Dermot O'Keeffe
智能电网解决方案事业部产品线总监
借助半导体技术的进步提高电网智能水平、安全性和灵活性
日期:2023.11.29
时间:16:15 PM–16:30 PM
地点:数字化中心–2号剧场(7.3号厅)
未来几十年,在不断发展的能源政策、环境考量和技术进步的推动下,电网势必将迎来重大转型。这些变化包括分布式能源采用率的提高、可再生能源的整合以及交通运输的电气化。在本次演讲中,Dermot将分享电网数字化中的系统挑战以及ADI技术如何帮助解决这些挑战。要从所有能源资产中获得发电、输电、配电和用电方面的正确见解,边缘智能和灵活、可扩展的通信必不可少。
Wayne Meyer
汽车电气化和可持续能源事业部营销总监
赋能电动汽车充电基础设施以通过电网支持电动交通
日期:2023.11.30
时间:11:55 AM–12:15 PM
地点:脱碳中心–2号剧场(7.3号厅)
电动汽车采用率的快速增长预计将成为电网基础设施负荷增长的主要驱动力之一,这为优化能源使用和降低总体排放带来了挑战和机遇。了解ADI如何提供能够适应多源、分散和双向能源生产的解决方案来支持电网转型。
随着可再生发电占比增加,储能系统对于稳定电网至关重要,预计到2030年,可再生发电的年部署量将增长6倍。本演示是一个完整的锂离子电池储能BMS系统,重点介绍ADI的高精度BMS、高度可靠的隔离通信,以及MCU硬件和软件。
随着各种分布式能源的互联,电能质量监测对于电网的可靠性和稳定性变得越来越重要。此外,如果能够测量所提供的电能质量,则可以获得更好的见解,从而提高能源效率并优化终端设备的正常运行时间。本演示将展示ADI针对经过认证的IEC 61000-4-30 S类电能质量仪表提供的解决方案。
电网上的电动汽车供电设备数量正在迅速增大,但增速需要进一步加快。ADI为我们的客户提供2种开放参考设计,帮助他们快速轻松地构建自己的充电系统:一种是带有计量和充电控制器的22kW AC Wallbox(2级)平台,另一种是3.6kW AC Cordset(1级)参考设计。
ADI的第二代隔离式ADC在外形尺寸、性能和EMI方面为基于分流器的电能测量带来了显着改进。届时将展示三相交流电表解决方案,测量用于公用事业电表以及“仪表后”应用的三相和零线。
电动汽车直流快速充电器以及各种使用直流电运行的电网系统不断增多,对于测量直流电的需求也水涨船高。ADI展示了对于交流和直流应用都适用的新型解决方案。
ADI提供多种多样的单相和多相解决方案,以满足不同智能电表用例的需求。本演示将展示ADI的以下几种解决方案:创新的mSure自校准、具有先进篡改检测功能的电表精度监测,以及具有超级电容器充电器的电源管理解决方案。
受可再生分布式能源增加的影响,电网稳定性亟需提高。借助双向车载充电器(OBC)(例如这款采用ADI全新智能开关产品系列的11 kW OBC),电动汽车能够向电网贡献电能,并在适当的时候提供电网稳定性和调峰能力。