概览
优势和特点
- 具有 ADE9430 多相电能和电源质量监控 IC 的电能和 S 级电源质量测量评估板
- 3 相 4 线、3 相 3 线 或 3 线单相测量值
- 电流输出电流互感器的直接接口
- 高达 240 V rms 的标称线路中性电压测量
- 与 ADSW-PQ-CLS 电能质量库配合使用
产品详情
EVAL-ADE9430ARDZ 可与 STM32 NUCLEOF413ZH 配合使用。EVAL-ADE9430ARDZ 可直接连接到电流互感器和电压引线。EVAL-ADE9430ARDZ 可用于对使用 ADE9430 的 S 级电能质量测量系统进行快速评估和电能原型设计。为了简化较大系统的实施,提供了 ADSW-PQ-CLS 电能质量库和应用示例。要申请访问 ADSW-PQ-CLS,请填写软件申请表,其中目标技术必须为电源质量监控,并且片上处理器 (SoC)/系统必须为 ADE9430。技术与领域
相关产品
包装内含
- STM32 NUCLEO-F413ZH
- EVAL-ADE9430ARDZ 评估板
- 电流互感器
使用入门
其余需要的设备和软件
- Micro USB 线缆
- 电压通道互连
- ADSW-PQ-CLS 电能质量库
所需文件
- ADE9430 数据手册
- ADSW-PQ-CLS 电能质量库用户指南