ADC 驱动器

ADC驱动放大器具有许多重要功能,包括缓冲、幅度调整、单端至差分和差分至单端转换、共模失调调节以及滤波功能。ADC驱动器已经成为数据转换级中必不可少的信号调理元件,也是ADC实现其额定性能的关键因素。

ADI提供完整的驱动放大器系列产品,涵盖了大量的SAR、流水线和Σ-Δ型模数转换器应用。

参考电路

CN0255

大多数系统中,需要在性能与低功耗之间进行权衡。本电路设计的重点是考察部分权衡因素,同时在16位、100 kSPS数据采集系统中实现低功耗(8 mW,典型值)和高性能。

本电路使用 AD7988-1低功耗(350 μA) PulSAR®模数转换器(ADC),该器件直接从ADA4841-1 高性能、低电压、低功耗运算放大器驱动。选择该放大器是因为它具有极佳的动态性能,可采用单电源电压供电且提供轨到轨输更多...

阅读详情 查看价格

相关产品

应用

仪器仪表和测量解决方案

  • 通信测试设备
  • 信号发生器(通过射频传输音频)决方案
  • 阻抗测量和分析解决方案
  • 数据采集
  • 分析仪器仪表

医疗健康解决方案

  • 温度测量
  • 适合医疗健康的治疗设备解决方案
  • 现场仪器仪表
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 和分布式控制系统 (DCS)
  • 航空航天和防务

    • 无人飞行器(UAV)系统
    • Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Systems