AD7380系列详情
AD7380是引脚兼容的16/14/12位系列双通道和四通道同步采样SAR ADC,提供先进的吞吐速率和噪声性能以及小封装。AD7380系列通过功能丰富的解决方案大大简化了与ADC相关的模拟前端和数字后端设计,包括过采样模块以进一步提高动态范围和噪声性能、精确的片内基准电压源、短转换时间以及处理宽共模信号的能力。
AD7380系列包括全差分、伪差分和单端SAR ADC,支持高达4MSPS的采样速率。所有双通道ADC采用小型3 mm x 3 mm LFCSP封装,且四通道ADC采用4 mm x 4 mm LFCSP封装。
AD7380系列可集成到各种应用中,如电机控制位置反馈(编码器)、电能质量表、声纳、掺铒光纤放大器(EDFA)和通用数据采集系统。

AD7380软件模型
AD7380软件模型
AD7380系列软件驱动器简化了ADC和主机微控制器//FPGA之间的数字接口开发,以便与器件通信。
无需构建专用硬件设置,通过IBIS和LTSpice仿真模型即可轻松实现电路性能仿真和验证。
IBIS模型
AD7380 LTSpice
ADC驱动器工具还可用于检查AD7380系列的兼容驱动器放大器。
核心ADC
ADC内核专为优化各种终端应用中的系统级性能、增强测量延迟和改善信号链通道密度而设计。
先进的数字特性
AD7380系列集成了数字过采样特性,允许以吞吐速率换取噪声性能和动态范围。其他先进特性包括灵活的SPI实现、警告功能和CRC,以提高数据完整性。
特色产品
AD7380

AD7380/AD7381分别为16位和14位引脚兼容系列双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐速率达4 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,在CS下降沿进行采样和转换。
集成片内过采样模块可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。器件内置2.5 V缓冲基准电压源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
AD7380/AD7381采用16引脚引线框芯片级封装(LFCSP),额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
产品聚焦
- 具有两个完整的ADC功能,支持双通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 4 MSPS高吞吐速率。
- 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围,减少噪声,并降低SCLK速度要求。
- 具有宽共模范围的差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电能质量
- 数据采集系统
- EDFA应用
- I/Q解调
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 阻抗测量和分析解决方案
- 精密测量解决方案
- 数据采集
- 电子测试与测量解决方案
Aerospace and Defense Systems
- 飞行管理和发动机控制
Precision Technology Solutions
- Precision Medium Bandwidth Solutions
Sensor Interface Solutions
- 位置检测
AD7380-4

AD7380-4是一款16位兼容型四通道同步采样、高速、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),采用3.3 V电源供电,最高吞吐速率达4 MSPS。差分模拟输入接受宽共模输入电压,在CS下降沿进行采样和转换。
AD7380-4具有片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。过采样可将分辨率提升多达两位。REFIN引脚的基准电压范围为2.5至3.3V。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。转换结果可通过4线模式同时输出以提供更快的吞吐速率,或者在允许较慢的吞吐速率时通过1线串行模式输出。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
AD7380-4采用24引脚引线架构芯片级封装(LFCSP),工作温度范围为 −40°C至+125°C。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- 同相和正交解调
产品特色
- 四通道同步采样和转换
- 引脚兼容产品系列。
- 高吞吐速率,16位为4 MSPS。
- 节省空间的4 mm x 4 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围、减少噪声并降低SCLK速度要求。
- 具有宽共模范围的差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
AD7389-4

AD7389-4是一款16位、四通道、同步采样、高速、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐速率达2 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,模拟输入在CS下降沿进行采样和转换。
AD7389-4具有片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。过采样可将分辨率提升多达两位。器件内置2.5 V缓冲基准电压源(10 ppm/°C)。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。转换结果可通过4线模式同时输出以提供更快的吞吐速率或者在允许较慢的吞吐速率时通过1线串行模式输出。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
AD7389-4采用24引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- 同相和正交解调
产品特色
- 四通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 高吞吐速率,16位为2 MSPS。
- 节省空间的4 mm x 4 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围、减少噪声并降低SCLK速度要求。
- 具有宽共模范围的差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
AD7381-4

AD7381-4是一款16位、四通道、同步采样、高速、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐速率达4 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,模拟输入在CS下降沿进行采样和转换。
AD7381-4具有片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。过采样可将分辨率提升多达两位。器件内置2.5 V缓冲基准电压源(10 ppm/°C)。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。转换结果可通过4线模式同时输出以提供更快的吞吐速率或者在允许较慢的吞吐速率时通过1线串行模式输出。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- 同相和正交解调
产品特色
- 四通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 高吞吐速率,14位为4 MSPS。
- 节省空间的4 mm x 4 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围、减少噪声并降低SCLK速度要求。
- 具有宽共模范围的差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
AD7381

AD7380/AD7381分别为16位和14位引脚兼容系列双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐速率达4 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,在CS下降沿进行采样和转换。
集成片内过采样模块可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。器件内置2.5 V缓冲基准电压源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
AD7380/AD7381采用16引脚引线框芯片级封装(LFCSP),额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
产品聚焦
- 具有两个完整的ADC功能,支持双通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 4 MSPS高吞吐速率。
- 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围,减少噪声,并降低SCLK速度要求。
- 具有宽共模范围的差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电能质量
- 数据采集系统
- EDFA应用
- I/Q解调
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 精密测量解决方案
- 数据采集
- 电子测试与测量解决方案
工业自动化技术 (IAT)
Sensor Interface Solutions
- 位置检测
AD7383

16位AD7383和14位AD7384是引脚兼容的双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,吞吐速率高达4 MSPS。模拟输入类型为伪差分,并在CS下降沿进行采样和转换。
集成片内过采样模块可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。器件内置2.5 V缓冲基准电压源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8 V、2.5 V和3.3 V接口。
AD7383和AD7384采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
产品聚焦
- 具有两个完整的ADC功能,支持双通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 4 MSPS高吞吐速率。
- 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP。
- 集成过采样模块可提高动态范围,减少噪声,并降低SCLK速度要求。
- 伪差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电能质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- I/Q解调
应用
AD7384

16位AD7383和14位AD7384是引脚兼容的双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,吞吐速率高达4 MSPS。模拟输入类型为伪差分,并在CS下降沿进行采样和转换。
集成片内过采样模块可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。器件内置2.5 V缓冲基准电压源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8 V、2.5 V和3.3 V接口。
AD7383和AD7384采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
产品聚焦
- 具有两个完整的ADC功能,支持双通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 4 MSPS高吞吐速率。
- 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP。
- 集成过采样模块可提高动态范围,减少噪声,并降低SCLK速度要求。
- 伪差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电能质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- I/Q解调
AD7386

AD7386/AD7387/AD7388分别为16位、14位和12位双路同步采样、高速、逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,吞吐速率高达4 MSPS。模拟输入类型为单端,在CS下降沿进行采样和转换。
AD7386/AD7387/AD7388具有片内时序控制器和集成片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。器件内置2.5 V缓冲基准电压源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。使用独立逻辑电源时,AD7386兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
AD7386/AD7387/AD7388采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C。
产品聚焦
- 4通道、双路同步采样ADC。
- 引脚兼容产品系列。
- 4 MSPS高吞吐速率。
- 节约空间的3 mm x 3 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围和SNR,并降低SCLK速度要求。
- 单端模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电能质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- 同相和正交解调
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 数据采集
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案
Sensor Interface Solutions
- 振动检测
AD7387

AD7386/AD7387/AD7388 是 16 位、14 位和 12 位双路同步采样高速逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),采用 3.0 V 至 3.6 V 电源供电,吞吐速率最高可达 4 MSPS。模拟输入类型是单端输入,并在 CS 的下降沿进行采样和转换。
AD7386/AD7387/AD7388 具有片内时序控制器和集成式片内过采样模块,可改善低带宽下的动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 连接。AD7386 使用单独的逻辑电源,与 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 接口兼容。
AD7386/AD7387/AD7388 采用 16 引脚 LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
产品特色
- 4 通道双路同步采样 ADC。
- 引脚兼容的产品系列。
- 4 MSPS 的高吞吐速率。
- 紧凑型 3 mm × 3 mm LFCSP 封装。
- 集成式过采样模块可提高动态范围和 SNR,并降低 SCLK 速度要求。
- 单端模拟输入。
- 小的采样电容器可降低放大器驱动负荷。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电源质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
- 同相和正交解调
应用
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案
AD7388

AD7386/AD7387/AD7388 是 16 位、14 位和 12 位双路同步采样高速逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),采用 3.0 V 至 3.6 V 电源供电,吞吐速率最高可达 4 MSPS。模拟输入类型是单端输入,并在 CS 的下降沿进行采样和转换。
AD7386/AD7387/AD7388 具有片内时序控制器和集成式片内过采样模块,可改善低带宽下的动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 连接。AD7386 使用单独的逻辑电源,与 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 接口兼容。
AD7386/AD7387/AD7388 采用 16 引脚 LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
产品特色
- 4 通道双路同步采样 ADC。
- 引脚兼容的产品系列。
- 4 MSPS 的高吞吐速率。
- 紧凑型 3 mm × 3 mm LFCSP 封装。
- 集成式过采样模块可提高动态范围和 SNR,并降低 SCLK 速度要求。
- 单端模拟输入。
- 小的采样电容器可降低放大器驱动负荷。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电源质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
- 同相和正交解调
应用
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案
AD4680

AD4680/AD4681 是 16 位、引脚兼容的双同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器 (SAR) 和模数转换器 (ADC) 系列,其工作电源电压为 3.0 V 至 3.6 V,AD4680 的吞吐量为 1 MSPS,而 AD4681 的吞吐量为 500 kSPS。模拟输入类型为差分,可接受宽的共模输入电压范围,并在 CS 的下降终端进行采样和转换。集成式片内过采样模块可以更低的带宽改善动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 轻松连接。该套件使用单独的逻辑电源,并与 1.8 V,2.5 V,和 3.3 V 接口兼容。AD4680/AD4681 采用 16 引脚引线框芯片规模 (LFCSP) 封装,额定工作温度范围是 −40°C 至 +125°C 。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电源质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
- 同相 (I) 和正交 (Q) 解调
应用
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 通信测试设备
- 数据采集
- 精密测量解决方案
Precision Technology Solutions
- Precision Medium Bandwidth Solutions
AD4681

AD4680/AD4681 是 16 位、引脚兼容的双同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器 (SAR) 和模数转换器 (ADC) 系列,其工作电源电压为 3.0 V 至 3.6 V,AD4680 的吞吐量为 1 MSPS,而 AD4681 的吞吐量为 500 kSPS。模拟输入类型为差分,可接受宽的共模输入电压范围,并在 CS 的下降终端进行采样和转换。集成式片内过采样模块可以更低的带宽改善动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 轻松连接。该套件使用单独的逻辑电源,并与 1.8 V,2.5 V,和 3.3 V 接口兼容。AD4680/AD4681 采用 16 引脚引线框芯片规模 (LFCSP) 封装,额定工作温度范围是 −40°C 至 +125°C 。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电源质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
- 同相 (I) 和正交 (Q) 解调
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 通信测试设备
- 数据采集
- 精密测量解决方案
Precision Technology Solutions
- Precision Medium Bandwidth Solutions
AD4682

AD4682 和 AD4683 是 16 位、引脚兼容的双同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器 (SAR) 和模数转换器 (ADC) 系列,其工作电源电压为 3.0 V 至 3.6 V,AD4682 的吞吐量高达 1 MSPS,而 AD4683 的吞吐量高达 500 kSPS。模拟输入类型为伪差分,并在 CS 的下降终端进行采样和转换。
集成式片内过采样模块可以更低的带宽改善动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 连接。该套件通过单独的逻辑电源可与 1.8 V,2.5 V,和 3.3 V 接口兼容。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电源质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
- 同相 (I) 和正交 (Q) 解调
应用
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 通信测试设备
- 数据采集
- 精密测量解决方案
AD4683

AD4682 和 AD4683 是 16 位、引脚兼容的双同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器 (SAR) 和模数转换器 (ADC) 系列,其工作电源电压为 3.0 V 至 3.6 V,AD4682 的吞吐量高达 1 MSPS,而 AD4683 的吞吐量高达 500 kSPS。模拟输入类型为伪差分,并在 CS 的下降终端进行采样和转换。
集成式片内过采样模块可以更低的带宽改善动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 连接。该套件通过单独的逻辑电源可与 1.8 V,2.5 V,和 3.3 V 接口兼容。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电源质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
- 同相 (I) 和正交 (Q) 解调
应用
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 通信测试设备
- 数据采集
- 精密测量解决方案
Precision Technology Solutions
- Precision Current Sensing and Amplifier Solutions
评估套件
EVAL-AD738xFMCZ

EVAL-AD7380FMCZ和EVAL-AD7381FMCZ均为全功能评估板,用于评估AD7380和AD7381模数转换器(ADC)的全部特性。这些评估板可通过160路系统演示平台(SDP)连接器J4由EVAL-SDP-CH1Z控制。EVAL-SDP-CH1Z板可通过PC的USB端口并使用分析、控制、评估(ACE)软件来控制评估板,ACE软件可从ACE软件页面下载。
AD7380/AD7381数据手册中提供AD7380和AD7381的完整技术规格。使用评估板时,应同时参阅这些规格和该用户指南。有关EVAL-SDP-CH1Z的全部详细信息,请访问SDP-H1产品页面。ACE软件页面上提供了综合ACE用户指南。
EVAL-AD7380FMCZ可用于评估AD4680和AD4681。AD4680和AD4681与AD7380相比具有较低的吞吐速率(分别为1 MSPS和500 kSPS)。通过调整时钟速度和采样频率,可调整吞吐量以适合AD4680和AD4681。
该用户指南中的图1显示EVAL-AD7380FMCZ板的典型设置。EVAL-AD7381FMCZ板的设置与EVAL-AD7380FMCZ设置相同。
相关产品
应用
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 阻抗测量和分析解决方案
- 数据采集
EVAL-AD7380-4/EVAL-AD7383-4

EVAL-AD7380-4FMCZ 和 EVAL-AD7383-4FMCZ 是功能完备的评估板,可用于评估 AD7380-4 和 AD7383-4 模数转换器 (ADC) 的所有特性。这些评估板可以由 EVAL-SDP-CH1Z 通过 160 向系统演示平台 (SDP) 连接器 J4 进行控制。EVALSDP-CH1Z 板通过 PC 的 USB 端口使用分析、控制和评估 (ACE) 软件控制评估板,可以从 ACE 软件页面下载该软件。
AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4 和 AD7383-4 数据手册中提供 AD7380-4、AD7381-4、AD7389-4、AD7384-4 和 AD7383-4 的完整技术规格。使用这些评估板时,应参阅这些规格说明,同时参阅本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。ACE 软件页面上提供了全面的 ACE 用户指南。
EVAL-AD7380-4FMCZ 可用于评估 AD7389-4 和 AD7381-4。EVAL-AD7383-4FMCZ 可用于评估 AD7384-4。AD7381-4 和 AD7384-4 等 14 位 ADC 用于输出转换结果的 SCLK 周期数较少。有关串行接口的信息以及读取转换结果所需的串行时钟 (SCLK) 数,请参阅产品数据手册。
EVAL-AD7383

EVAL-AD7383FMCZ是一款全功能评估板,用于评估AD7383模数转换器(ADC)的全部特性。EVAL-AD7383FMCZ由EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)系统演示平台(SDP)通过160路SDP连接器J4进行控制。SDP-H1可通过PC的USB端口并使用分析|控制|评估(ACE)软件来控制EVAL-AD7383FMCZ,ACE软件可从ACE软件页面或AD7383产品页面下载。
EVAL-AD7383FMCZ可用于评估AD7384(14位、4 MSPS)、AD4682 (16位、1 MSPS)和AD4683(16位、500 kSPS)伪差分、逐次逼近寄存器(SAR) ADC。AD7383和AD7384的区别在于输出转换结果时的时钟周期数,这与器件的分辨率相关。AD4682和AD4683的吞吐速率比AD7383低。
有关AD7383的完整详细信息,请参阅AD7383数据手册,在使用EVAL-AD7383FMCZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。此外,SDP-H1评估板页面上提供了有关SDP-H1的完整详细信息,ACE 软件页面上提供了综合ACE用户指南。
相关产品
应用
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案
EVAL-AD7386FMCZ

EVAL-AD7386FMCZ是一款全功能评估板,专为评估AD7386模数转换器(ADC)的全部特性而设计。该评估板可通过160路系统演示平台连接器P7由EVAL-SDP-CH1Z控制。EVAL-SDP-CH1Z板可通过PC的USB端口并使用分析控制评估(ACE)软件来控制评估板,ACE软件可从ACE软件页面下载。
EVAL-AD7386FMCZ可使用EVALAD7386FMCZ产品页面上的AD738x ACE插件评估AD7387和AD7388。主要的区别在于记录转换结果的SCLK的数量,这取决于每个泛型的分辨率。
AD7386/AD7387/AD7388数据手册中提供AD7386/AD7387/AD7388的完整技术规格。使用评估板时,应同时参阅这些规格和本用户指南。有关EVAL-SDP-CH1Z的全部详细信息,请访问SDP-H1产品页面。ACE软件页面上提供了综合ACE用户指南。
相关产品
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 数据采集
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案