7B35 带环路电源的隔离式过程电流输入
7B35 带环路电源的隔离式过程电流输入
7B35是一款单通道信号调理电流输入模块,可以连接双线发射器,同时提供+1 V至+5 V或+2 V至+10 V的隔离式保护精密输出。 7B35型搭载了一个用于驱动发射器的隔离式24 V DC环路电源。 为了在恶劣电气环境中精确测量低电平信号,提供了1500 V rms电流变压器隔离,共模抑制(CMR)性能为105 dB(50/60 Hz)。 7B35型采用+24 V DC的额定电源,可与其他7B系列输入模块混合匹配和热插拔,因此,可以插入同一背板中的任意插槽,也可从插槽中拔除,不会干扰系统功率。
7B35系列模块内部
7B35型的两个输入引脚拥有全面的保护功能,最高可承受120 V rms的电压。 电流输入信号转换成电压,再由一个单极100 Hz滤波器过滤。 运用调幅来实现变压器隔离(1500 V rms输入到输出和功率)。 隔离前端电路的电源由DC/DC转换器提供。 隔离式发射器环路电源未稳压,提供的电压与用于驱动7B35模块的电压成比例。 对于4 mA至20 mA的环路电流和20.4 V DC至26.4 V DC的电源电压,7B35提供的隔离电压为13 V DC至34 V DC。 输出部分含有一个二极低通滤波器(-3 dB @ 100 Hz)、一个缓冲放大器和一个功率振荡器。 二极输出滤波器和其后的缓冲器可以确保,在输出端提供低噪声、低阻抗(<1 Ω)信号,以驱动最小为2 kΩ的负载。
![]() |
图1. 7B35的功能框图 |
![]() |
图 2. 7B35 输入现场连接 |
输入类型 | 输出选项 |
双线发射器 (4 mA 至 20 mA) |
+1 V 至 +5 V 0 V 至 +10 V |
7B35 技术规格
(+23℃ ±5℃和Vs = +24 V dc条件下的典型值)
根据技术规格要求,预热时间约为10分钟。
* OEM要求,请联系工厂。
1 包括可重复性、迟滞和非线性度的综合效应。
2 非线性度用最佳拟合直线法计算。
3 非线性度用最佳拟合直线法计算。
技术规格若有变更,恕不另行通知。
(+23℃ ±5℃和Vs = +24 V dc条件下的典型值)
说明 |
7B35型 |
输入范围1 |
|
标准范围 |
4 mA 至 20 mA |
自定义范围 | 不可用* |
标准范围 | 4 mA 至 20 mA |
自定义范围 | 不可用* |
隔离式输入环路电源电压 |
+24 V dc @ ILoop = 20 mA |
输出范围(RL > 2 kΩ |
+1 V 至 +5 V or 2 V 至+10 V |
精度1 |
|
+25C条件下的初始值 |
±0.01%范围(范围最大值±0.1%) |
非线性度2 | ±0.02%范围(最大值) |
输入失调与温度 | 不适用3 |
温度与范围 |
±40 ppm/°C |
输出失调与温度的关系 | ±0.003% 范围/°C |
输出噪音 |
|
5 MHz 带宽 | 6 mV 峰值 |
10 Hz 至 100 kHz 带宽 |
0.9 mV rms |
0.1 Hz 至 10 Hz 带宽 |
4 µV 峰值 |
-3 dB 带宽 | 100 Hz |
输出上升时间,10%至90%范围 |
5 ms |
共模电压(CMV) | |
输入到输出与电源 |
1500 V rms 连续 |
共模抑制(CMR) |
|
输入到输出与电源(50/60 Hz) |
105 dB |
输入保护 | 120 V rms(连续) ±35 V dc(连续) |
输入瞬变保护 | ANSI/IEEE C376.90.1-1989 IEEE-STD 472 IEC 255-4, Class II |
输出电阻 | < 1 Ω |
电压输出保护 | 连续短路至地 |
电源 | |
工作电压范围 | +14 V dc 至 +35 V dc |
电流 |
+25 mA(最大值) |
灵敏度 |
Vs的±0.0001%/% |
机械尺寸 | 1.663" x 2.11" x 0.563 (42.24 mm x 53.6 mm x 14.3 mm) |
重量 | 60 克 |
环境 | |
温度范围 | |
工作温度 | -40°C 至 +85°C |
存储 | -40°C 至 +85°C |
相对湿度,24小时 |
0至90%(+60C,非冷凝) |
ESD灵敏度 |
IEC 801-2,2级 |
RFI敏感度 | 范围误差:±0.5%(400 MHz,5 瓦特,3 英尺) |
根据技术规格要求,预热时间约为10分钟。
* OEM要求,请联系工厂。
1 包括可重复性、迟滞和非线性度的综合效应。
2 非线性度用最佳拟合直线法计算。
3 非线性度用最佳拟合直线法计算。
技术规格若有变更,恕不另行通知。