3B45/3B46 Isolated Frequency Input
The 3B45和3B46是单通道隔离频率输入模块,可产生与输入频率成正比的同步精密电压和电流输出。 3B45型号接受从25 Hz至1100 Hz的满量程输入,而3B46型号则接受从520 Hz至25 kHz的满量程输入。 使用两种型号,用户都能将阈值设置为0 V(对于过零信号)或+1.6 V(对于正电平信号),并将迟滞设置为0或± 4 V。使用可选的 AC1310范围调整模块,可将迟滞设置为此范围内的任何值。 3B45和3B46可保护计算机侧输出,避免其受损以及因现场侧过压故障而丧失信号完整性,从而在输入端能耐受最高达220 V rms的电压。 电流输出在无损情况下可耐受130 V rms的电压,并且通过螺纹接线端子连接可与用户设备接口。 此外,所有3B45和3B46型号都是即插即用式的,支持混搭使用和热插拔,用户可在不中断系统电源的情况下将其插入或拔出同一背板中的任何插槽。
3B系列的自定义范围调整程序
可外部编程的3B45-00和3B46-00型号允许用户使用可选的插入式AC1310范围调整模块来配置特殊输入范围,该模块采用了用户提供的电阻,用于决定迟滞、零点和范围。 为了便于选择电阻,我们使用Windows®程序 3B-CUSTOM, 该程序根据用户所需的输入/输出范围来计算电阻值。
3B45和3B46系列模块工作原理
3B45和3B46将输入信号与用户选择的阈值(Vt)和迟滞(Vh)进行比较。 几乎任何超过阈值电平和迟滞电平(Vt ± Vh)组合的波形的信号都会触发比较器,速率由输入频率决定。 比较器输出随后通过专有的变压器耦合隔离栅传输。 信号变压器计算机端的解调器用于恢复输入信号,经过滤波和缓冲后提供低噪声、低阻抗的输出电压。此输出还驱动电压电流(V/I)转换器,提供同步电流输出,以实现接口的多功能性。
简单设置和多功能选择
设置阈值非常简单,只需外部连线到3B系列背板螺丝端子板。 通过连接已与端子4连接的端子3,可将用于测量过零电压波形(例如正弦波)的阈值设置为0伏特。通过连接端子1和2,可将正电平信号(例如TTL或脉冲串波形)的阈值设置为+1.6 V。两种输入信号类型的迟滞都设置为0 V,但通过移除安装在AC1310 范围调整模块上的跳线,可将该值修改为±4 V。
![]() |
图1. 3B45和3B46功能框图 |
![]() |
图2. 3B45和3B46输入现场连接 |
I输入 |
双通道输出 |
3B45: 0 至 300 Hz |
0 至 +10 V |
3B46: 0 至 25 kHz |
0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
型号 | 输入范围 | 输出范围1 | 阶跃响应 | |
立即订购 |
3B45-00 |
外部可编程2 |
0 V 至 +10 V 和 0 mA 至 20 mA |
|
立即订购 |
3B45-01 |
0 Hz 至 25 Hz |
0 V 至 +10 V 和 0 mA 至 20 mA |
1.6 秒 |
立即订购 |
3B45-02 |
0 Hz 至 300 Hz |
0 V 至 +10 V 和 0 mA 至 20 mA |
0.6 秒 |
3B45-自定义 |
* | * | ||
立即订购 | 3B46-00 |
外部可编程2 |
0 V 至 +10 V 和 0 mA 至 20 mA |
|
立即订购 |
3B46-01 |
0 kHz 至 1.5 kHz |
0 V 至 +10 V 和 0 mA 至 20 mA |
0.07 秒 |
立即订购 |
3B46-02 |
0 kHz 至 3 kHz |
0 V 至 +10 V 和 0 mA 至 20 mA |
0.03 秒 |
立即订购 |
3B46-03 |
0 kHz 至 25 kHz |
0 V 至 +10 V 和 0 mA 至 20 mA |
0.03 秒 |
3B46-自定义 |
* | * |
1 使用随附的跳线,用户可将输出电流范围设置为4 mA至20 mA。
2 需要AC1310范围调整模块。
* 可以使用自定义输入/输出范围。 请参见配置指南.
3B45和3B46规格
(通常在+25°C温度下,使用±15 V直流电源及+24 V直流电源)
请参见型号表
说明 | 3B45 型号 | 3B46 型号 |
输入范围 |
||
标准范围 |
请参见型号表 | |
自定义范围 |
25 Hz范围,最小值 1100 Hz范围,最大值 | 520 Hz范围,最小值 25 kHz范围,最大值 |
输出范围 |
||
电压(RL > 2 kΩ) |
0 V 至 +10 V |
* |
电流 (RL + 0 to 850 Ω)1 |
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA |
* |
最大电流输出范围 | 0 mA 至 31 mA |
* |
精度2 | ||
+25°C时的初始精度 |
±0.1% 范围 |
* |
非线性 |
±0.02% 范围 |
* |
稳定性与温度的关系 |
||
电压输出 |
||
输出零 | ±500 µV/°C |
* |
范围 |
±50 ppm读数/°C |
* |
电流输出3 |
||
零 | ±25 ppm范围/°C |
* |
范围 | ±25 ppm读数/°C |
* |
零和范围调节范围4 | ±5%范围 |
* |
输入偏置电流 |
+3 nA |
* |
输入电阻 | ||
小信号,Vin < 4 V峰峰值 |
15 MΩ |
* |
大信号,Vin > 4 V峰峰值 |
82 kΩ |
* |
噪声 |
||
输出,100 kHz带宽 |
75 µV rms |
* |
输出,纹波 |
10 mV rms @ 10% F范围,最大值 | * |
输出步进响应时间 |
请参见型号表 |
* |
共模电压 (CMV) | ||
输入到输出,连续 |
±1500 V峰值,最大值 |
* |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
* |
共模抑制 (CMR) | ||
1 kΩ非均衡信号源,50/60 Hz | 100 dB | * |
输入保护 |
||
连续 |
220 V rms最大值 |
* |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 | * |
电压输出保护 | 连续短路至地 | * |
电流输出保护 |
130 V rms连续 |
* |
电源电压5 |
||
±15 V直流电源 |
||
额定工作电压 | ±(11.5 V(直流)到16.5 V(直流)) |
* |
电流 | ±16 mA ±19 mA |
* |
灵敏度 | ±0.01%范围/V |
* |
±0.01%范围/V |
||
±0.01%范围/V | +13.5 V(直流)至+30 V(直流) |
* |
电流 | +27 mA @ lout = 20 mA |
* |
灵敏度 | ±0.0002% 范围/V |
* |
灵敏度 |
3.15" x 3.395" x 0.775" (80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm) |
* |
环境 |
||
温度范围 |
||
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
* |
存储 | -55°C 至 +85°C |
* |
相对湿度,24小时 |
相对湿度,24小时 |
* |
RFI敏感度 |
400 MHz时±0.5%范围误差,5瓦特,3英尺 |
* |
*规格与3B45型号相同。
1 对于0至20 mA范围,典型最小输出电流为10 µA。
2 包括可重复性、迟滞和非线性的组合效应。
3 相对于电压输出。
43B45-00和3B46-00型号使用AC1310范围调整模块,有各种自定义的零抑制和范围。
5+24 V直流环路电源对于在最高850Ω的负载下驱动电流输出是必需的。 如果施加不超过400Ω的电流输出负载,则+15 V直流电源足够作为环路电源。 如果仅使用电压输出,则无需环路电源。
规格如有变更,恕不另行通知。