3B30/3B31隔离式电压输入
3B30/3B31隔离式电压输入

3B系列自定义范围调整程序
外部可编程的3B30-00和3B31-00型号允许用户利用可选插入式AC1310 范围调整卡配置特殊输入范围。该范围调整卡包含用户提供的电阻,用以确定零点和跨度。 为了帮助选择电阻,可利用Windows®程序 3B-CUSTOM, 根据用户需要的输入/输出范围计算电阻值。
3B30和3B31系列模块透视
斩波稳定低漂移(±1µV/°C)输入放大器确保模块长期稳定工作。 在放大器输入端,从输入信号中减去一个稳定的零电平输入电压,以便设置零电平值。 零抑制可超过输入范围的100%, 这非常适合要求以高分辨率测量输入信号选定部分的扩展量程应用。 为方便用户,零点和跨度既可在工厂配置以满足定制范围需求(3B30-CUSTOM和3B31-CUSTOM型号),也可利用可选插入式范围调整卡AC1310中安装的用户提供电阻在外部配置(3B30-00和3B31-00型号)。 4 Hz截止频率(-3 dB)双极巴特沃兹滤波器的内部低通滤波增强了50/60 Hz下的60 dB正常模式和160 dB共模抑制,确保了高电气噪声中对小信号的精确测量。
信号隔离通过变压器耦合实现,并利用专有调制技术来实现线性、稳定、可靠的性能。 现场侧的差分输入电路完全浮空,无需任何输入接地。 信号变压器计算机侧的解调器用于恢复原始信号,经过滤波和缓冲后提供低噪声、低阻抗输出电压。此输出还能驱动电压电流(V/I)转换器以提供同步电流输出,使接口更加灵活。
![]() |
|
图1. 3B30/3B31功能框图 |
|
![]() |
![]() |
图2. 3B30输入现场连接 |
图3. 3B31输入现场连接 |
输入类型 |
双路输出 |
3B30: ±10 mV 至 ±100 mV |
-10 V 至 +10 V |
3B31: ±1 V 至 ±10 V |
0 至 20 mA or 4 至 20 mA |
型号 | 输入范围 | 输出范围1 | |
现在订购 | 3B30-00 |
外部可编程2 |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B30-01 |
-10 mV 至 +10 mV |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B30-02 |
-50 mV 至 +50 mV |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B30-03 | -100 mV 至 +100 mV |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B30-自定义 |
* | * | |
现在订购 | 3B31-00 | 外部编程2 |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B31-01 | -1 V 至 +1 V |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B31-02 | -5 V 至 +5 V |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
现在订购 |
3B31--03 | -10 V 至 +10 V |
-10 V 至 +10 V & 0 mA 至 20 mA |
3B31-自定义 | * | * |
1 利用附送的跳线,用户可将输出电流范围设置为4 mA至20 mA。
2 需要AC1310 范围调整卡
* 可自定义输入/输出范围。 参见 配置指南.
(在+25°C、±15 V直流和+24 V直流电源下的典型值)
说明 | 3B30型号 | 3B31型号 |
输入范围 |
||
标准范围 |
±10 mV 至 ±100 mV | ±1 V 至 ±10 V |
自定义范围 |
±5 mV 至 ±500 mV | ±0.5 V 至 ±20 V |
输出范围 |
||
电压 (RL > 2 KΩ) |
-10 V 至 +10 V |
* |
电流 (RL = 0 至 850Ω)1 |
4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA |
* |
最大电流输出跨度 |
0 mA 至 31 mA |
* |
精度2 | ||
初始(+25°C) |
跨度的±0.1% |
* |
非线性度2 |
跨度的±0.01% |
* |
稳定性与温度的关系 |
||
电压输出 |
||
零点 | ±1 µV/°C (RTI) |
跨度的±25 ppm/°C |
跨度 | 读数的±25 ppm/°C |
* |
电流输出3 |
||
零点 | 跨度的±25 ppm/°C | * |
跨度 | 读数的±25 ppm/°C |
* |
零点和跨度调整范围4 |
跨度的±5% |
* |
输入偏置电流 |
+3 nA |
* |
输入电阻 |
15 MΩ |
650 kΩ |
噪声 |
||
输入,0.1 Hz至10 Hz带宽 |
0.2 µV rms |
* |
输出,100 kHz带宽 |
50 µV rms | * |
-3 dB带宽 |
3 Hz |
* |
输出上升时间(10%至90%跨度) |
200 ms |
* |
共模电压(CMV) | ||
输入至输出,连续 |
±1500 V峰值(最大值) |
* |
瞬变 |
ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
* |
共模抑制(CMR) | ||
1 kΩ源不平衡,50/60 Hz | 160 dB | 160 dB 150 dB (3B31-02); 145 dB (3B31-03) |
常模抑制,50/60 Hz | 60 dB | * |
输入保护、信号和激励电压 |
||
连续 |
220 V rms 最小值 |
* |
瞬变 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 | * |
电压输出保护 | 连续短路至地 | * |
电流输出保护 |
130 V rms,连续 |
* |
电源电压5 |
||
±15 V 直流电源 |
||
额定工作电压 | ±(11.5 V dc 至 16.5 V dc) |
* |
电流 | ±10 mA |
* |
灵敏度 | 跨度的±0.01%/V |
* |
+24 V直流环路电源 |
||
额定工作电压 | +12 V dc 至 +30 V dc |
* |
电流 | +27 mA @ lout = 20 mA |
* |
灵敏度 | 跨度的±0.0002%/V |
* |
机械尺寸 |
3.15" x 3.395" x 0.775" 80.0 mm x 86.2 mm x 19.7 mm) |
* |
环境 |
||
温度范围 |
||
额定性能 | -25°C 至 +85°C |
* |
存储 | -55°C 至 +85°C |
* |
相对湿度,24小时 |
0至95%(+60°C非冷凝) |
* |
RFI耐受性 |
±0.5%跨度误差(400 MHz,5 W,3 ft) |
* |
*规格与3B30型号相同。
1对于0至20 mA范围,典型最小输出电流为10 µA。
2包括可重复性、迟滞和非线性度的组合效应。
3相对于电压输出。
4利用AC1310范围调整卡,3B30-00和3B31-00型号提供宽范围的自定义零抑制和跨度。
5 驱动最高850Ω的电流输出负载需要+24 V直流环路电源。 如果电流输出负载不大于400Ω,+15 V直流环路电源即足够。 若仅使用电压输出,则无需环路电源。
规格如有变更恕不另行通知。