HMCAD5831
过期带超量程、抑制和1:2解复用器的26 GS/s 3位模数转换器
Viewing:
产品详情
- 全Flash架构
- 超量程/欠量程位
- 数据抑制功能
- 数据XOR功能
- 1:2解复用器
- 可编程差分
CML输出摆幅 - 64引脚塑料9 x 9 mm
SMT封装: 81 mm2
HMCAD5831LP9BE是一款宽带3位模数转换器,提供超量程/欠量程位。 该转换器工作速率高达26 GS/s,具有奈奎斯特输入。 基准电压梯形的最终电压由用户通过外部设置,允许用户定制输入共模和摆幅电平。 使用数据抑制功能,可迫使ADC输出为0。 输出数据可通过XOR CML输入由外部时钟调制。 HMCAD5831LP9BE还集成一个1:2解复用器,具有半速率时钟输出。 输出位经二进制加权,其中X2和Y2为MSB。 单端RF输入可交流或直流耦合,并支持宽带工作。
HMCAD5831LP9BE采用-5V和-3.3V电源供电,提供符合RoHS标准的9 x 9 mm SMT封装。
应用
- 串行数据链路
- 用于链路诊断的测试设备
- 时钟和数据恢复
- 分光仪
- 超宽带相控阵
- 射电天文学
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMCAD5831的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论