DS89C430
量产超高速闪存微控制器
超高速闪存微控制器,提供在应用编程闪存存储器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 高速8051架构
- 每个机器周期一个时钟
- DC至33MHz工作频率
- 单周期指令30ns
- 可选择的变时间MOVX指令,以访问快速/低速外围器件
- 触发选择的自动递增/递减双数据指针
- 支持四种页面存储器访问模式
- 片内存储器
- 16kB/64kB闪存
- 在应用可编程
- 通过串口实现在系统可编程
- MOVX访问的1kB SRAM
- 与80C52兼容
- 与8051引脚及指令集兼容
- 四路双向、8位I/O端口
- 三个16位定时器/计数器
- 256字节暂存RAM
- 电源管理模式
- 可编程的时钟分频器
- 自动的硬件和软件唤醒
- ROM容量特性
- 0至64kB可选的内部程序存储器容量
- 允许访问所有的外部地址空间
- 通过软件动态调整
- 外设特性
- 两路全双工串行接口
- 可编程的看门狗定时器
- 13个中断源(6个外部)
- 五级中断优先级
- 电源失效复位
- 早期电源失效预警中断
- 降低电磁干扰(EMI)
DS89C430和DS89C450是当前8051兼容微处理器中性能最高的微处理器。此系列产品具有重新设计的处理器内核,在相同的晶振频率下,执行指令的速度是最初的8051处理器的12倍,典型应用中的速度可提高10倍。在运行于每秒每兆赫百万指令(MIPS)速度下,此系列产品能够在33MHz的最高晶振频率下,达到33 MIPS的运行速度。
DS89C440是DS89C450的32kB版本,但已经停止供货。DS89C450可作为引脚兼容替代产品使用。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 楼宇能源控制与管理
- 楼宇安全与门禁控制
- 消费类电子
- 数据记录
- 游戏装置
- HVAC
- 工业控制与自动化
- 条码阅读器/扫描器
- 电机控制
- 可编程逻辑控制器
- 电话
- 不间断电源
- 自动售货
- 白色家电(洗衣机、微波炉等)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 10
设计笔记 3
技术文章 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS89C430-ENG+ | Thin Quad Flatpack | ||
DS89C430-ENL+ | Thin Quad Flatpack | ||
DS89C430-MNG+ | 40-PDIP-600_MIL | ||
DS89C430-MNL+ | 40-PDIP-600_MIL | ||
DS89C430-QNG+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
DS89C430-QNL+ | Plastic Leaded Chip Carrier |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 29, 2021 - 2218C ASSEMBLY |
||
DS89C430-ENG+ | 量产 | |
DS89C430-ENL+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds89c430的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论