DS80C323

量产

高速/低功耗微控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 80C32兼容
    • 8051引脚和指令集兼容
    • 四个8位I/O端口
    • 三个16位定时器/计数器
    • 256字节暂存区RAM
    • 地址64kB ROM和64kB RAM
  • 高速架构:
    • 4个时钟/机器周期(8032 = 12)
    • DC至33MHz (DS80C320)
    • DC至18MHz (DS80C323)
    • 121ns内的单周期指令
    • 完成同等工作的功耗更少
    • 双数据指针
    • 通过可选的可变长度MOVX访问快/慢RAM/外设
  • 高集成度控制器包括:
    • 电源故障复位
    • 可编程看门狗定时器
    • 预警电源故障中断
  • 两个全双工硬件串行端口
  • 总共13个中断源,其中6个为外部中断源
  • 采用40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚TQFP封装
DS80C323
高速/低功耗微控制器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 3

设计笔记 3

技术文章 5

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX32660-EVKIT

MAX32660 评估板

特性和优点

  • MAX32660微控制器
    • Arm Cortex-M4F, 96MHz
    • 256KB闪存存储器
    • 96KB SRAM
    • 16KB指令缓存
    • 2个SPI
    • 2个I2C
    • 2个UART
    • 14个GPIO
  • DIP分接板
    • 100mil间距双列直插接头
    • 兼容面包板
  • DAPLink连接头
    • 10引脚Arm Cortex调试引脚排列
    • 控制台UART连接
  • 集成外设
    • Red指示LED
    • 用户按钮
  • MAX32625PICO调试适配器
    • CMSIS-DAP SWD调试器
    • 虚拟UART控制台

产品详情

MAX32660评估板提供结构紧凑的开发平台,以微小、容易使用的电路板提供对MAX32660全部特性的访问。评估板规格为小尺寸、0.6in x 0.9in、双排连接头,兼容面包板。电路板包括10引脚Arm® Cortex® 调试连接器,可配合DAPLink适配器使用。此外,板载红色LED指示和按键。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。

应用

  • 健身监测器
  • 工业传感器
  • IoT
  • 便携式医疗设备
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX32660-EVKIT
MAX32660 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS80C323的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论